Las señales de salida de emergencia de baterías centralizadas 79011 y 79021 CG-S están fabricadas en aluminio fino y robusto y están disponibles con varias opciones de montaje, como colgante, pared y techo.
Un diseño uniforme, incluso con otras distancias de visión, garantiza un aspecto general armonioso para el sistema de iluminación de emergencia y permite a los arquitectos y a los prescriptores lograr un mayor nivel de acabado en un edificio o en una obra.
Las luminarias pueden estar equipadas con una cubierta prismática de policarbonato transparente para asumir también la tarea de iluminar las vías de escape.
| Referencia | Descripción |
| 40071351230 | 79011 CG-S, Luminaria con monitorización CEWA GUARD e interruptor para cambio de direccionamiento de 20 dígitos, sin tapa y sin fuente de luz |
| 40071351231 | 79021 CG-S WM, Luminaria con monitorización CEWA GUARD para montaje en pared, con interruptor para cambio de direccionamiento de 20 dígitos, sin tapas y sin fuente de luz |
| 40071351232 | 79021 CG-S DM, Luminaria con monitorización CEWA GUARD para montaje en techo, con interruptor para cambio de direccionamiento de 20 dígitos, sin tapas y sin fuente de luz |
| 40071351233 | 79021 CG-S PM, Luminaria con monitorización CEWA GUARD para montaje colgante, con interruptor para cambio de direccionamiento de 20 dígitos, sin tapas y sin fuente de luz |
| Código de pedido | Descripción |
| 40071354260 | Tapa PL Tapa con pictograma según ISO 7010 |
| 40071354261 | Tapa PR Tapa con pictograma según ISO 7010 |
| 40071354262 | Tapa PU Tapa con pictograma según ISO 7010 |
| 40071351189 | Cubierta SL Cubierta transparente |
| 40071351199 | Cubierta ciega |
| Distancia de visibilidad: |
60 m |
| Flujo lumínico ΦE/ΦN al final del tiempo de funcionamiento nominal |
75 % |
| Material de envolvente: | Aluminio |
| Color de la carcasa: | Aluminio anodizado |
| Peso: | 3,55 kg (79011 CG-S) 3,00 kg (79021 CG-S) |
| Tipo de montaje: | Montaje en pared (79011 CG-S) Montaje en pared, techo y colgante (79021 CG-S) |
| Terminales | Terminales de lazo 3 x 2,5 mm² |
| Tensión de conexión | 220 – 240 V, 50/60 Hz 176 V – 275 V DC |
| Consumo de corriente con funcionamiento a batería (220 V) | 70 mA |
| Potencia absorbida mediante red eléctrica | 30 V A |
| Temperatura ambiente admisible: | -10 °C a +40 °C |
| Fuente de luz: | 18 W/T26, 1350 lm |