La luminaria de señalización de salida del sistema de batería centralizada 1903 LED permite diseñar individualmente, de forma atractiva y discreta, las designaciones de las vías de evacuación. La iluminación homogénea y la elegante transparencia garantizan una integración óptima en una sofisticada arquitectura lumínica.
Todas las luminarias de señalización de emergencia cuentan con una selección de accesorios de montaje para lograr sin esfuerzo una variedad de métodos de montaje.
El uso de la tecnología LED de alta eficiencia reduce significativamente la carga conectada y, además, ahorra gracias a la elevada vida útil de los LED.
| Código de pedido | Descripción |
| 40071352230 | 1903 LED CG-S blanco, Carcasa de luminaria de plástico, sin panel, color blanco, con monitorización CEWA GUARD e interruptor para cambio de direccionamiento de 20 dígitos |
| 40071352235 | 1903 LED CG-S blanco, Carcasa de luminaria de plástico, sin panel, color blanco, con monitorización CEWA GUARD e interruptor para cambio de direccionamiento de 20 dígitos |
| Código de pedido | Descripción |
| 40071354660 | Panel PL/PR según ISO 7010 |
| 40071354661 | Panel PU/PU según ISO 7010 |
| 40071354662 | Panel PU/BL según ISO 7010 |
| 40071354663 | Panel PL/BL según ISO 7010 |
| 40071354664 | Panel PR/BL según ISO 7010 |
| 40071354666 | Panel PL/PR-R* 90° según ISO 7010 |
| 40071354665 | Panel PL/PR-W* 90° según ISO 7010 |
| Código de pedido | Descripción |
| 40071350599 | Ángulo de montaje para el montaje paralelo en la pared, blanco |
| 40071348721 | Juego de suspensión de 0,5 m, blanco y tubo pendular de aluminio |
| 40071352842 | Conjunto de suspensión de 0,5 m, aluminio y tubo pendular |
| Distancia de visibilidad: | 22 m |
| Flujo luminoso ΦE/ΦN al final del tiempo de funcionamiento nominal: |
100 % |
| Material de carcasa: | Plástico |
| Color de carcasa: | Blanco / Aluminio |
| Peso: | 1,28 kg |
| Tipo de montaje: | Montaje en pared o techo |
| Bornes de conexión: | Terminal de abrazadera 2,5 mm² |
| Tensión de conexión: | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz 110 - 130 V DC |
| Consumo de corriente funcionamiento con batería (220 V): |
12 mA |
| Potencia absorbida de red eléctrica funcionamiento (potencia aparente / potencia efectiva): |
10-13 VA, 6-8 W |
| Sobrecorriente de conexión | 1,5 A |
| Temperatura ambiente admisible: | desde -5 ºC hasta +40 ºC |
| Fuente de luz: | Listón LED |