Descargar documento () de 20
Interruptores automáticos

Diferenciales xPole Home Serie Residencial HNC RCCB

La nueva serie xPole Home está diseñada para satisfacer las exigencias de las aplicaciones residenciales. Combina la máxima seguridad con la eficiencia del diseño y cubre toda la gama de interruptores residenciales MCB, RCCB y RCBO. La serie se caracteriza por su diseño estilizado, su fiabilidad y el pleno cumplimiento de las normas aplicables. Además, los servicios de xPole Home son fáciles de obtener e instalar.

Con la serie xPole Home, Eaton ofrece una nueva cartera residencial optimizada con una amplia funcionalidad.

Intensidades nominales
25 - 63 A
Versiones de polos disponibles
2 y 4
Sensibilidad
AC y A

Características Principales

  • Gama compacta de interruptores diferenciales
  • Dispositivos para una amplia gama de aplicaciones
  • Protección de corriente de fallo de intensidad residual
  • Se puede seleccionar la corriente nominal
  • Indicador de posición de contactos

Especificaciones del producto:

  • Poder de corte nominal: 6 kA
  • Intensidades nominales 25 A, 40 A, 63 A 
  • Corriente nominal de disparo: 30 mA
  • Configuración: versiones de 2 y 4 polos disponibles
  • Sensibilidad: AC, A 

Máxima protección y seguridad en aplicaciones residenciales

La nueva serie xPole Home está diseñada para satisfacer las exigencias de las aplicaciones residenciales. Combina la máxima seguridad con la eficiencia del diseño y cubre toda la gama de interruptores residenciales MCB, RCCB y RCBO. La serie se caracteriza por su diseño estilizado, su fiabilidad y el pleno cumplimiento de las normas aplicables. Además, los servicios de xPole Home son fáciles de obtener e instalar.

Características de diseño probadas

Todos los interruptores automáticos xPole Home vienen con una amplia gama de características que aumentan tanto la seguridad operativa, como la facilidad de manejo. Esto incluye, entre otras cosas, terminales dobles situados en ambos lados para la instalación/extracción de peines de conexión, y guías para una conexión segura de las terminales con una cantidad generosa de espacio para el cableado, lo que resulta en un manejo fácil y eficiente durante el trabajo de instalación. Por último, pero no menos importante, todos los interruptores de xPole Home tienen indicadores de posición de contacto rojo-verde.

xPole Home ofrece un diseño racionalizado

Los interruptores xPole Home son inmediatamente reconocibles como dispositivos residenciales por medio de un símbolo de casa gris. Su diseño aerodinámico, fabricado en Europa, garantiza que los dispositivos se integren en el fondo sin interferir en la estética de la casa.

xPole Home - Con la gama xPole Home, Eaton ofrece una cartera racionalizada de dispositivos seguros y fiables que cumplen las normas pertinentes y son fáciles de obtener e instalar.

EATON, Serie xPole Home
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces