Descargar documento () de 20
Protección contra sobretensiones transitorias

Protección contra sobretensiones SPDT3 xPole

El dispositivo SPDT3 se utiliza especialmente para la protección fina contra sobretensiones transitorias en dispositivos de usario y la protección local de cargas sensibles en circuitos finales. Estos SPDs tienen una baja capacidad de descarga, por lo que para tener una protección completa, el Tipo 3 debe complementar los SPDs de Tipo 2 e instalarse en las proximidades de cargas sensibles. 

Clase de test de SPD
T3
En conformidad con
EN 61643-11

Características Principales

  • SPD tipo T3 en conformidad con la norma EN 61643-11
  • Tensión máxima en funcionamiento continuo (UC): 280 - 335 VAC
  • Para el montaje en carriles DIN en cajas de distribución para instalaciones eléctricas
  • Clase III según IEC 61643-1+A1
  • Disponible con contacto auxiliar

 

Fiabilidad para equipos sensibles y costosos

Para los equipos sensibles y costosos se recomienda el uso de dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 3 como medida de seguridad adicional. Esta protección adicional contra la sobretensión perjudicial debe utilizarse cuando se utiliza electrónica sensible.
Estos descargadores protegen los dispositivos particularmente sensibles contra las sobretensiones, que han sido reducidas por el nivel de protección de tipo 2 aguas arriba.

La necesidad de protección contra sobretensiones

La instalación de dispositivos de protección contra sobretensiones tiene como objetitvo garantizar la limitación de la tensión de acuerdo con la coordinación del aislamiento y así evitar las chispas que podrían causar un incendio. Se deben instalar dispositivos de protección contra sobretensiones para reducir los efectos de las sobretensiones. Esto se aplica a las instalaciones eléctricas de todos los edificios, desde casas hasta los hospitales, infraestructuras de comunicaciones y otros edificios públicos, así como los centros terciarios e industriales, por ejemplo, hoteles, bancos, tiendas y fábricas.

Diseñado para equipos sensibles y críticos

El SPDT3 de Eaton es un dispositivo de protección contra sobretensiones especialmente diseñado para equipos sensibles y críticos en entornos residenciales o profesionales. Las aplicaciones típicas son
• Ordenadores, periféricos y sistemas multimedia
• Televisión, equipos de vídeo y equipos de música: Home cinema, NAS, decodificadores digitales, etc...
• Puntos de acceso a internet
• Consola de videojuegos
• Módems de banda ancha (Internet y televisión) y telefonía IP
- Electrodomésticos y dispositivos domésticos, etc.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces