El interruptor automático magnetotérmico PLHT es un dispositivo de protección equipado con un disparador térmico y otro electromagnético que está disponible en versiones de 1, 2, 3, 4, 1+N y 3+N polos. El PLHT es compatible con aplicaciones de AC y DC de hasta 60 V con corrientes nominales de 20 A a 125 A y están disponibles con curva de disparo B, C y D. Cuenta con un poder de corte de hasta 25 kA.
El PLHT-V es una versión especial de un polo del interruptor automático mangetotérmico PLHT para su instalación delante del medidor en aplicaciones comerciales. El PLHT-V es compatible con aplicaciones de AC y DC de hasta 60 V con corrientes nominales de 20 A a 63 A y está disponible con una característica de disparo similar a la del tipo D. Esta versión especial tiene un poder de corte de hasta 25 kA.
Su búsqueda  "" no coincidió con ningún documento o producto.