Descargar documento () de 20
Interruptores automáticos

Interruptor diferencial xPole PFIM Tipo AC, A, U, R

Eaton ofrece una gama completa de dispositivos de detección de corriente residual para la protección de corriente de falla para aplicaciones residenciales y de uso terciario.

Diseñado según
IEC/EN 61008
Capacidad nominal de cortocircuito
10 kA
Tipos disponibles
AC, A, U y R

Características Principales

  • Compatible con otros dispositivos de la serie xPole, que pueden combinarse mediante peines de conexión
  • Terminal de doble uso (tornillo/brida) en la parte superior e inferior
  • Pueden colocarse peines de conexión en la parte superior o inferior
  • Amplio espacio libre en el terminal a pesar de los peines de conexión
  • Contacto de señalización de disparo universal Z-A (también apto para PLS y PKN) que se puede montar posteriormente
  • El contacto auxiliar de indicación de estado Z-HK puede instalarse posteriormente
  • Indicador de posición de contacto (rojo - verde)
  • Tipos con retardo adecuados para el uso de lámparas fluorescentes estándar, con o sin balasto electrónico (30mA: 30 unidades por conductor de fase, 100mA: 90 unidades por conductor de fase)
  • La posición de instalación no afecta al funcionamiento del dispositivo
  • Dado que el disparo no depende de la tensión de la red, este RCD es adecuado para la protección de la corriente de defecto/corriente residual, así como para la protección adicional, en el sentido de las normas aplicables.
  • Conexión a la red eléctrica por ambos lados
  • El dispositivo de 4 polos también puede utilizarse para la conexión de 2 o 3 polos
Están disponibles las siguientes versiones de PFIM xPole (RCCB):
Magnet motor electricity

Clase A:
Protege contra formas especiales de corrientes residuales DC pulsante que no han sido filtradas.
   

Tipo R:
Evita las molestas desconexiones debidas a los dispositivos de rayos X.




 

abstract flow chart illustration plan strategy getty 134473914

Tipo G:
Alto nivel de protección contra disparos intempestivos. Obligatorio en los circuitos en los que los disparos intempestivos puedan causar daños personales o materiales.

Tipo S:
Dispositivo selectivo de corriente residual para AC, imprescindible para garantizar selectividad.

Tipo S/A:
Protege contra formas especiales de corrientes residuales DC pulsante que no han sido filtradas.

Heathcare - medical

Tipo G/A:
De alta inmunización. Protege contra formas especiales de corrientes residuales DC pulsante que no han sido filtradas. PFIM-....-R es un tipo especial para aplicaciones con rayos X.

Tipo U:
Adecuado para su uso con variadores de velocidad en aplicaciones domésticas, comerciales e industriales. Esta característica de disparo ha sido diseñada específicamente para su uso con convertidores de frecuencia para evitar disparos molestos.

 

Protección fiable de maquinaria

Estos productos ayudan a mantener una instalación óptima y proporcionan protección contra las corrientes residuales de fuga a tierra para una amplia gama de aplicaciones. Están disponibles con diferentes características de disparo para utilizarse en varios tipos de instalaciones y de componentes eléctricos. Los dispositivos ofrecen una amplia gama de corrientes nominales y accesorios opcionales.

Tipo de protección:

Dado que el disparo no depende de la tensión de red, este RCD es adecuado para la "protección de corriente de defecto/corriente residual", así como para la «protección adicional» en el sentido de las normas aplicables.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces