El interruptor diferencial xEffect Tipo F es una variante especial del interruptor Tipo A con características mejoradas para utilizarse con frecuencias mixtas. El RCD de tipo F cumple con la norma IEC/EN 62423 y proporciona una protección segura y fiable contra las corrientes residuales sinusoidales y las corrientes de defecto DC pulsantes. También puede detectar corrientes residuales con frecuencias mixtas de hasta 1 kHz (10, 50, 1.000 Hz) según la norma IEC/EN 62423.
Mayor protección gracias a:
Reducción de los disparos no deseados gracias a
Su búsqueda  "" no coincidió con ningún documento o producto.