Descargar documento () de 20
Interruptores automáticos

Interruptor automático magnetotérmico FAZ-DC xEffect

El pequeño interruptor automático magnetotérmico FAZ-NA-DC es un dispositivo de protección equipado con un disparador térmico y otro electromagnético. El FAZ-NA-DC para aplicaciones DC está disponible en versiones de 1 y 2 polos con corrientes nominales de 2 A a 40 A. El poder de corte es de 10 kA según IEC/EN 60947-2, UL 489 y CSA C22.2 No. 5. La tensión nominal DC para todos los tipos es de 125 V por polo según la norma UL 489/CSA C22.2 No. 5, y de 220 V por polo para la versión de 2 A / 250 V por polo para las versiones de 3 A a 40 A según la norma IEC/EN 60947-2.

CURVA DE DISPARO
C
VERSIONES: 1 y 2 polos
2 polos
INTENSIDADES NOMINALES
hasta 40 A

Características Principales

  • Interruptor magnetotérmico de primera calidad para aplicaciones de corriente continua
  • Limitador de corriente Clase 3
  • Indicador de posición de contacto (rojo – verde)
  • Corrientes nominales de hasta 40 A
  • Curva de disparo C
  • Poder de corte nominal 10 kA según IEC/EN 60947-2, UL 389 y CSA C22.2 No. 5
  • Guía para la conexión segura de terminales
  • Clip de carril DIN de 3 posiciones para simplificar la extracción del equipo.
  • Amplia gama de accesorios, que también pueden ser adaptados
  • Hasta 250 V DC por polo según IEC/EN 60947-2
  • 125 V DC por polo según UL 489/CSA C22.2 No. 5

Protección fiable de cables

Los MCBs (PIAs) protegen los cables contra daños por sobrecarga y cortocircuitos: En caso de corrientes peligrosamente altas, el disparador térmico del interruptor desconectará la fuente de alimentación. En caso de un cortocircuito, el disparador electromagnético desconectará la fuente de alimentación de manera acorde con sus características de disparo.

Un diseño que cumple con las normativas y con las pruebas de calidad

La norma IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) se aplica a los interruptores automáticos en circuitos con tensiones nominales de hasta 1.000 V AC, o hasta 1.500 V DC. UL 489 y CSA-C22.2 No. 5, prescriben distancias de separación y de conexión mucho mayores que la norma IEC.

El MCB adecuado para cada situación

Los interruptores automáticos con características de disparo B y C son los tipos más comunes. Para los circuitos con altas corrientes de entrada y de pico (por ejemplo, motores y bancos de luminarias) se utilizan dispositivos con la curva de disparo C.

Máxima seguridad en las aplicaciones ferroviarias

La gama de interruptores de protección xEffect también garantiza los más altos niveles de seguridad en las aplicaciones ferroviarias. Gracias al cumplimiento de normas específicas como la IEC 61373 (Equipos de material rodante - Choques y vibraciones) y la EN 45545-2 (Protección contra incendios de los vehículos ferroviarios), los dispositivos proporcionan la máxima seguridad y rendimiento en aplicaciones de material rodante. Además de la aparamenta estándar, también ofrecemos una amplia gama de interruptores magnetotérmicos y diferenciales para la conexión de terminales de cable en anillo en aplicaciones ferroviarias.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces