Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Fusibles y Portafusibles

Fusibles fotovoltaicos de la serie Bussmann

Los fusibles solares gPV de la serie Bussmann de Eaton están específicamente diseñados para proteger sistemas de DC de hasta 1500 V DC Son adecuados para la protección de corriente continua de paneles solares, cajas combinadoras, unidades recombinadoras y almacenamiento de baterías

Intensidad asignada de empleo
1 a 600 A
Tensión asignada de empleo
Hasta 1500 V DC
Normativas
gPV

Fusibles de la serie Eaton Bussmann para la protección de la red solar

Los fusibles gPV de la serie de Eaton Bussmann son las soluciones de protección de circuitos perfectas para la red solar desde la estación del inversor, la caja del combinador, el almacenamiento de la batería y el recombinador.

Valor nominal de hasta 1500 V DC

Los fusibles y portafusibles fotovoltaicos de la serie gPV de Eaton tienen una capacidad de hasta 1500 V DC, lo que garantiza que su instalación esté preparada para el aumento de la demanda de alta tensión.

Gama compatible de portafusibles y bases portafusibles

Los fusibles fotovoltaicos de la serie gPV de Eaton son compatibles con nuestra gama de portafusibles y bases portafusibles.

Fusibles específicamente diseñados para aplicaciones fotovoltaicas

Nuestros fusibles fotovoltaicos gPV han sido diseñados por nuestro experto mundial en fusibles. Para que tenga la tranquilidad de que su instalación está protegida por las mejores y más adecuadas soluciones de protección de circuitos para su red solar
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces