Descargar documento () de 20
Fusibles y Portafusibles

Fusibles de media tensión a prueba de aceite serie Bussmann

Los fusibles de media tensión a prueba de aceite de la serie Bussmann de Eaton están diseñados para su uso en cuadros de distribución llenos de aceite. Son adecuados para la protección del lado primario del transformador y la unidad combinada de interruptor lleno de aceite. Este tipo de fusibles fue pionero en el Reino Unido. Eaton lleva casi 40 años fabricando de forma continuada y es, con diferencia, uno de los dispositivos de este tipo más utilizados en el mundo. Se han puesto en servicio más de 1 millón de fusibles de media tensión a prueba de aceite de la serie Bussmann de Eaton.

Intensidad asignada de empleo
Hasta 250 A
Tensión asignada de empleo
Hasta 24 kV

Características Principales

Sistema único de triple sellado
Funcionamiento frío, baja pérdida de vatios y baja disipación de energía
Elementos de plata
100 % de rayos X

Diseño de triple sello

Los fusibles de media tensión a prueba de aceite de la serie Bussmann de Eaton están diseñados específicamente para aplicaciones sumergidas en aceite con un sello triple único para evitar la entrada de aceite para una larga vida útil y una protección fiable.

Equipo dedicado de ingenieros de aplicaciones de fusibles

Nuestro equipo de ingenieros especializados en aplicaciones de campo de fusibles hará todo lo posible para ayudarle a seleccionar el fusible correcto para su aplicación, asegurando que su aplicación esté protegida por la mejor protección de fusibles disponible.

Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces