Descargar documento () de 20
Fusibles y Portafusibles

Fusibles de expulsión de media tensión serie Bussmann

Los fusibles de expulsión de la serie Bussmann de Eaton están diseñados específicamente para la protección de líneas aéreas y de baterías de condensadores. Amplia gama de opciones disponibles: acción lenta, acción de hecho y extra rápida. Cumplen la norma ANSI C37-42

Intensidad asignada de empleo
Hasta 100 A
Tensión asignada de empleo
Hasta 72 kV

Características Principales

Rendimiento constante
Varias características de intensidad disponibles
Varias terminaciones
Etiquetas con código de colores

Diseñado específicamente para la protección de líneas aéreas

Los fusibles de expulsión de la serie Bussmann de Eaton están diseñados específicamente para la protección de líneas aéreas y son la opción preferida para las empresas de servicios públicos a nivel mundial.

Equipo dedicado de ingenieros de aplicaciones de fusibles

Nuestro equipo de ingenieros especializados en aplicaciones de campo de fusibles hará todo lo posible para ayudarle a seleccionar el fusible correcto para su aplicación, asegurando que su aplicación esté protegida por la mejor protección de fusibles disponible.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces