Descargar documento () de 20
Fusibles y Portafusibles

Fusibles NH de baja tensión de la serie Bussmann

Los fusibles NH de baja tensión de la serie Bussmann de Eaton van desde 2 amperios hasta 1250 amperios y proporcionan un rendimiento y una fiabilidad líderes en el mundo. La gama cumple plenamente las normas IEC 60269-1, 60269-2, la homologación de terceros VDE 0636-2 y la norma DIN 43620. Los fusibles NH, que incorporan un diseño de doble indicador (frontal y superior), son capaces de ofrecer tanto una indicación visual local como un estado de fusible remoto (a través de un microinterruptor). Los fusibles NH de la serie Bussmann de Eaton están disponibles en las siguientes clases de funcionamiento gg, gff y am.
Clase de funcionamiento
gG, gFF, aM
Tensión asignada de empleo
400, 500, 690 V c.a.
Intensidad asignada de empleo
2 a 1250 A

Sistema de doble indicador

El sistema de doble indicador de la serie Bussmann de Eaton proporciona una indicación clara, asegurando una señalización local y remota extremadamente fiable, disminuyendo el coste y el tiempo de sustitución del fusible.

Disponible con orejetas de agarre metálicas aisladas

Los fusibles NH de la serie Bussmann de Eaton están disponibles con o sin terminales de agarre metálicos aislados (IMGL). Las lengüetas de agarre aisladas están aisladas del componente con tensión, lo que proporciona una seguridad adicional contra las descargas eléctricas.

Fusibles resistentes a la intemperie

Los fusibles resistentes a la intemperie de la serie Bussmann NH de Eaton han sido diseñados específicamente para su uso en entornos en los que los fusibles pueden entrar en contacto con humedad.

Vídeo resumen de los fusibles NH de baja tensión de la serie Eaton Bussmann

Eaton's Bussmann series NH Fuses used in MOEM Applications

Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces