Descargar documento () de 20
Fusibles y Portafusibles

Portafusibles cilíndricos de baja tensión de la serie Bussmann

Los portafusibles modulares de la serie Bussmann de Eaton están específicamente diseñados para ser utilizados junto con fusibles cilíndricos de tamaños 10 x 38 mm, 14 x 51 mm y 22 x 58 mm y fusibles con puntera tipo FW.

Portafusibles modulares de la serie Bussmann de Eaton

Acreditaciones globales
IEC, cULus, CSA, CCC, UL
Opciones de montaje
Montaje en carril DIN y/o con tornillos

Fusibles cilíndricos compatibles

Los portafusibles modulares Eaton Bussmann son compatibles con nuestra gama de fusibles cilíndricos de baja tensión de 10 x 38 mm, 14 x 51 mm y 22 x 58 mm.

Cierre con candado incorporado

Los portafusibles modulares de la serie Bussmann de Eaton tienen un dispositivo de bloqueo por candado incorporado, lo que garantiza un aislamiento seguro para unas prácticas de trabajo seguras.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces