Los fusibles tipo botella de D y D0 de baja tensión de la serie Bussmann de Eaton están diseñados específicamente para la protección de aplicaciones industriales generales como la distribución de energía y la protección de cables. Ambos tipos de fusibles D y D0 están disponibles en tres características de funcionamiento: retardo de tiempo, acción rápida y versiones ultrarrápidas que pueden encajar en portafusibles con tapa de rosca para su montaje en carril DIN de 1 o 3 polos o montaje en panel.
Su búsqueda  "" no coincidió con ningún documento o producto.