Descargar documento () de 20
Fusibles y Portafusibles

Fusibles de cuerpo cuadrado de alta velocidad serie Bussmann

Los fusibles de semiconductores de cuerpo cuadrado de alta velocidad de la serie Bussmann de Eaton son adecuados para la protección de accionamientos AC y DC, convertidores/rectificadores de potencia y convertidores de frecuencia.
Intensidad asignada de empleo
1 a 5500 A
Tensión asignada de empleo
Hasta 2000 V AC / 1000 V DC
Clase de funcionamiento
aR y gR

Características Principales

  • Disponible como clase de funcionamiento aR y gR
  • Amplia gama de valores de intensidad y tensión
  • Protección de rango completo
  • Fusibles DIN 43620 disponibles con sistema de doble indicador
  • Equipo especializado de expertos en electricidad

Diseño fiable

Los fusibles de cuerpo cuadrado de alta velocidad de la serie Bussmann de Eaton son productos bien establecidos y fiables, que le dan la tranquilidad de que su instalación está protegida por las soluciones de protección de circuitos fusibles más rentables y eficientes.

Protección de rango completo

Los fusibles de cuerpo cuadrado de alta velocidad de Eaton Bussmann proporcionan protección contra sobrecargas y cortocircuitos, garantizando que su aplicación sea lo más segura posible

Equipo dedicado de ingenieros de aplicaciones de fusibles

Nuestro equipo de ingenieros especializados en aplicaciones de campo de fusibles hará todo lo posible para ayudarle a seleccionar el fusible correcto para su aplicación, asegurando que su aplicación esté protegida por la mejor protección de fusibles disponible.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces