Descargar documento () de 20
Fusibles y Portafusibles

Fusibles cilíndricos de alta velocidad serie Bussmann

Los fusibles cilíndricos de alta velocidad de la serie Bussmann de Eaton son adecuados para la protección de accionamientos de AC y DC, convertidores/rectificadores de potencia y accionamientos de velocidad variable. Están disponibles como clase de funcionamiento gR y aR
Intensidad asignada de empleo
0,25 a 125 A
Tensión asignada de empleo
Hasta 2000 V AC / 1000 V DC
Clase de funcionamiento
aR y gR

Disponible con percutor

Los fusibles cilíndricos de alta velocidad de la serie Eaton Bussmann están disponibles con percutor, para monitorizar remotamente el fusible y sustituirlo rápidamente si es necesario, ahorrando en costes de mantenimiento.

Gama compatible de portafusibles modulares

Los fusibles cilíndricos de alta velocidad de la serie Bussmann de Eaton son compatibles con los portafusibles modulares de la serie Bussmann de Eaton.

Reconocido por IEC y UL

Los fusibles cilíndricos de alta velocidad de la serie Bussmann de Eaton cumplen con la normativa para su uso en las regiones de Norteamérica e IEC.

Equipo dedicado de ingenieros de aplicaciones de fusibles

Nuestro equipo de ingenieros especializados en aplicaciones de campo de fusibles hará todo lo posible para ayudarle a seleccionar el fusible correcto para su aplicación, asegurando que su aplicación esté protegida por la mejor protección de fusibles disponible.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces