Descargar documento () de 20
Interruptores automáticos

AFDD Dispositivo de detección de fallo de arco eléctrico

El dispositivo de detección de fallos de arco AFDD+ de Eaton ofrece una solución de protección completa contra los incendios provocados por fallos de arco eléctrico. Aumenta significativamente su seguridad con respecto a los incendios eléctricos en su hogar. Mediante la supervisión electrónica continua de los cables, el dispositivo detecta los fallos de arco eléctrico y se dispara automáticamente para ayudar a prevenir los incendios eléctricos. Al mismo tiempo, elimina la necesidad de tres dispositivos de protección separados. Este dispositivo «todo en uno» combina las funciones de protección de un interruptor diferencial, un pequeño interruptor automático y un dispositivo de detección de fallos de arco para protegerse contra las descargas eléctricas, las sobrecorrientes, así como los cortocircuitos o los fallos de arco en los cables de alimentación. Esto proporciona a los electricistas una herramienta más eficaz para garantizar la seguridad de los clientes, poniendo a su disposición un dispositivo de detección de fallos de arco eléctrico de última generación que también cumple plenamente con todas las normas aplicables.

Protección contra incendios
Dispositivo
Tres en uno
Amplio nivel de seguridad
Como se menciona en la norma IEC 60364-4-42

Seguridad gracias a la protección preventiva contra incendios por fallo de arco eléctrico

Averigüe cómo se producen los incendios eléctricos y cómo se pueden prevenir. Eaton se ha propuesto como misión aumentar la conciencia pública de los peligros que plantea la energía eléctrica. Más información

Características Principales

  • combina tres funciones de protección en un dispositivo
    • protección contra arcos eléctricos
    • protección de cortocircuito y sobrecorriente (protección de cable)
    • protección diferencial
  • ahorra tiempo durante la resolución de problemas gracias a la repetición del código de error
  • en caso de fallo, sólo se apaga el circuito afectado 
  • las ventanas incorporadas indican el estado del dispositivo y el motivo del disparo:
    • sencilla visualización del código de error a través de un LED
    • la identificación del fallo ahorra tiempo durante la resolución de problemas
  • la detección digital de alta sensibilidad de los fallos de arco eléctrico excede las directrices aplicables al producto y evita los disparos involuntarios
  • AFDD+ es compatible con peines de conexión para una instalación fácil y flexible
  • cumple las directrices establecidas en la norma IEC 60364-4-42

Mayor protección contra los incendios de origen eléctrico

El dispositivo de detección de fallos de arco ha sido diseñado principalmente para su uso en viviendas privadas, pero también es adecuado para su uso en hospitales, guarderías, residencias de ancianos, hogares, etc. En resumen, cualquier instalación con múltiples ocupantes, personas que pueden estar durmiendo en ese momento o que simplemente no son conscientes del peligro. Instalaciones que dificultan la evacuación de un gran número de personas en un corto espacio de tiempo, por ejemplo, centros comerciales, estaciones de tren y aeropuertos. Otro campo de aplicación de los dispositivos de detección de fallos de arco eléctricos son los edificios que albergan objetos valiosos e inflamables, como un museo o una biblioteca. La AFDD+ puede instalarse en cualquier momento.

Protección preventiva contra incendios por fallo de arco eléctrico con el AFDD+

El AFDD+ de Eaton detecta las fallos de arco eléctrico usando tecnología puntera para proteger su casa contra los incendios por causa eléctrica. El dispositivo ofrece una mayor protección contra los incendios eléctricos y cumple con la norma DIN aplicable. A diferencia de otros dispositivos de protección que son incapaces de detectar fallos de arco eléctrico, el AFDD+ reduce el peligro que suponen los incendios por causas eléctricas provocados por fallos de arco eléctrico. Un arco eléctrico puede producirse en cualquier hogar. AFDD+ ofrece protección preventiva contra incendios causados por fallo de arco eléctrico para viviendas multifamiliares, edificios funcionales y construcción residencial en general.

Protección tres en uno en los circuitos finales:
  • protección contra fallos de arco eléctrico en serie y paralelo
  • protección de cortocircuito y sobreintensidad
  • protección diferencial

El peligro que representan las fallos de arco eléctrico

En Europa, más del 25 % de los incendios se deben a defectos eléctricos. Los interruptores de protección convencionales protegen las casas contra los incendios en general, pero no contra los incendios causados por fallos de arco eléctrico, que pueden ocurrir en cualquier casa. Las fallos de arco eléctrico, y los incendios que pueden desencadenar, tienen muchas causas posibles: cables atascados o dañados, mascotas y roedores que mastican el aislamiento, terminales sueltos, daños en el aislamiento debido a clavos y tornillos, cableado anticuado, cables rotos, radiación UV, enchufes y cables doblados, así como cables sobrecargados y mal conectados. El AFDD+ de Eaton protege contra los incendios eléctricos mediante la detección oportuna de los fallos de arco eléctrico en el cableado de su hogar.

Tipos y memoria de AFDD+

  • Clase -A: Protege contra formas especiales de corriente residual DC pulsante que no han sido filtradas
  • Tipo -Li/A: Como Tipo –A, pero además con un pequeño retardo. Altamente fiable contra los disparos no deseados.
  • Tipo -G/A: 10 ms de retardo de tiempo para evitar disparos no deseados (por ejemplo, durante las tormentas eléctricas).
  • Tipo -F: Mayor inmunidad frente a las corrientes continuas suaves y mayor capacidad de resistencia a las sobretensiones.

Memoria de error: AFDD+ guarda la última razón por la que se produjo un disparo en caso de fallo de arco eléctrico. Apagando el aparato, manteniendo pulsado el botón de prueba «T» y encendiendo simultáneamente se puede volver a consultar el último error.

Tipo F para hogares y residencias

Nuestro estilo de vida ha cambiado hacia un comportamiento más eficiente desde el punto de vista energético. Y por eso también es necesario que su instalación se adapte a estos cambios: Los electrodomésticos de alta eficiencia energética de su hogar requieren la siguiente generación de dispositivos de protección. El tipo F permite una instalación segura y fiable hace que su instalación esté preparada para el futuro. La alta inmunidad a las perturbaciones causadas por los dispositivos de eficiencia energética, pero la seguridad por encima de la norma es el beneficio para su hogar.

Configurador en línea: diseñe sus propias configuraciones personalizadas

La serie xComfort KLV y nuestros dispositivos de conmutación y protección se basan en un diseño modular que le permite montar cualquier combinación que necesite. Además de una serie de armarios de distribución estándar precableados, Eaton también suministra configuraciones personalizadas bajo demanda. Si todavía no está seguro de qué tipo de armario de distribución es el más adecuado para usted, simplemente rellene nuestro configurador con función de pedido.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces

¿Necesita asistencia sobre nuestros productos?

Soporte de Eaton

Contact information

855-287-7626