Descargar documento () de 20
Gestión de conductos, cables e hilos

Prensaestopas no blindados - Capri Newcap E | Eaton

La gama NEWCAP "e" es un prensaestopas metálico para cables no blindados aprobado para aplicaciones Exe: Newcap CT "e" y Newcap MS "e".

Con materiales de latón y acero inoxidable chapados y una versión con protección EMC, estos prensaestopas tienen una amplia gama de usos.

Tipo de protección
Seguridad aumentada Ex eb, Respiración limitada Ex nR, Polvo Ex tb
Temperatura de servicio permanente
-20 °C a +40 °C
Tipos de cable
Cables no blindados, cables blindados de acero trenzado

Tipos de cable

Categoría de protección

Otras certificacionesNEPSI & SABS

Aplicaciones para envío: ABS & DNV

Neoprene sealing on the Capri Newcap E

Sellado de neopreno

La mejor opción para las temperaturas típicas de funcionamiento y una buena resistencia a muchos productos químicos comunes.
Lamellas clamping system on the Capri Newcap E

Sistema de láminas

Proporcionan una mayor eficacia de sujeción en el cable.

Protección EMC

emc-protection-with-no-braided-on-newcap-ct.png

Opción 1

Newcap CT garantiza la protección EMC sin interrumpir el blindaje trenzado.
EMC Protection on the Newcap MS

Opción 2

Newcap MS garantiza la protección EMC invirtiendo el blindaje trenzado del anillo de láminas.

Cómo instalar un prensaestopas Capri Newcap CT-e con cable trenzado

Cómo instalar un prensaestopas Capri Newcap MS-e con cable no blindado o cable trenzado.

Capri - Más de 60 años de experiencia y conocimiento

Durante más de 60 años, Capri ha sido conocida como una solución de primera clase en terminaciones eléctricas para aplicaciones industriales y peligrosas. En la actualidad, junto con Redapt y Raxton, sigue estando a la vanguardia de la innovación en el mercado.
Especificaciones

Capri NEWCAP MS-e - Información de pedido

newcap-e-ms-ordering-info.jpg

Capri NEWCAP MS-e - Información de pedido

newcap-e-ct-ordering-info.jpg

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces