Descargar documento () de 20
Conectividad en red para entornos IT

Tarjeta Industrial Gateway Eaton

La Tarjeta Industrial Gateway de Eaton (INDGW-M2) combina las características de un agente SNMP, un servidor HTTP/web y una tarjeta Modbus para facilitar la supervisión remota de su sistema SAI a través de cualquier sistema de gestión de edificios. Disfrute de la libertad de personalizar y programar acciones, como protocolos de apagado y desconexión de cargas, y recibir notificaciones inmediatas durante los eventos energéticos, sin tener que estar en el lugar.

Cómodo interfaz web

Control de la empresa en tiempo real desde cualquier navegador
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

Especificaciones técnicas

 

FUNCIÓN

 

 

Modbus / Instalación

Web/SNMP

 

 

SAI COMPATIBLES

 

5SC Rack y RT, 5P, 5PX, 9SX, 9PX, 9E, 91PS, 93E, 93PS, 93PM

 

 

REFERENCIA

 

 

INDGW-M2

 

 

Referencia

 

744-07774

 

COMPATIBLE CON

 

Gigabit ETHERNET, 10/100/1000 Mbits, autonegociación, HTTP, HTTPS, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS DHCP CLI, SSH, ARP, Modbus

 

TIPO DE RANURA DE SAI

 

 

Mini-slot

 

 

Soporte de red

 

 

Puerto Ethernet 10/100 Base-T

 

CONTROL DE LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD

 

Sí, con la sonda de control ambiental Gen 2 (número de catálogo: EMPDT1H1C2, número de producto: 744-A4026)

 

 

Soporte de software

 

 

Intelligent Power Manager 1.61 o superior, Intelligent Power Protector 1.61 o superior, cualquier sistema de gestión de redes (NMS) compatible con SNMP

 

 

MIBs SOPORTADAS

 

 

MIB II - MIB IETF estándar de SAIS (RFC 1628) -Eaton PowerMib

 

 

S/O CON SOPORTE PARA EL APAGADO

 

 

Microsoft Windows, UNIX y Linux

 

 

APOYO AL IDIOMA LOCAL

 

 

Inglés, francés, alemán, italiano, español, chino simplificado, chino tradicional, japonés

 

 

Temperatura de funcionamiento

 

 

De 0 °C a 40 °C

 

 

HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO

 

 

90% RH máx. sin condensación

 

 

ALIMENTACIÓN ENTRADA

 

 

5 a 12 V

 

 

CONSUMO DE CORRIENTE

 

 

500/1000 mA máx. dependiendo del SAI

 

 

DIMENSIONES Al. x An. x Pr.

 

132,08 x 66,04 x 43,18 mm

 

PESO (g)

 

 

70

 

 

REGULACIONES

 

 

Igual que el SAI

 

Descargar enlaces