La serie 1490 es un indicador sonoro de alarma de incendio compacto y remoto para la señalización a distancia de alarmas, averías u otros mediante LEDs de alta visibilidad.
Adecuado para su uso conjunto con detectores de humo y/o térmicos instalados en falsos techos o suelos flotantes, siempre que se requiera una señalización externa. Las versiones con el sufijo BZ están equipadas con un zumbador interno para emitir avisos óptico-acústicos con un sonido constante o una luz intermitente.
El dispositivo puede alimentarse a 12 o 24 Vdc. Disponible en rojo, amarillo y verde; viene equipado con una amplia difusión de luz que es fácilmente visible desde cualquier dirección. La instalación es rápida y sencilla gracias a las conexiones de los terminales y a la posibilidad de fijar el dispositivo con la cinta de doble cara suministrada.
Su búsqueda "" no coincidió con ningún documento o producto.
| INDICADOR ÓPTICO/ACÚSTICO COMPACTO - 12/24V - AMARILLO - LUZ PULSADA O FIJA | O-1490BZG | |
| INDICADOR ÓPTICO/ACÚSTICO COMPACTO - 12/24V - ROJO - LUZ PULSADA O FIJA | O-1490BZR | |
| INDICADOR ÓPTICO/ACÚSTICO COMPACTO - 12/24V - VERDE - LUZ PULSADA O FIJA | O-1490BZV | |
| INDICADOR ÓPTICO COMPACTO - 12/24V - AMARILLO - LUZ PULSADA O FIJA | O-1490CG | |
| INDICADOR ÓPTICO COMPACTO - 12/24V - ROJO - LUZ PULSADA O FIJA | O-1490CR | |
| INDICADOR ÓPTICO COMPACTO - 12/24V - VERDE - LUZ PULSADA O FIJA | O-1490CV | |
| INDICADOR ÓPTICO COMPACTO - 12/24V - AMARILLO - LUZ FIJA | O-1490G | |
| INDICADOR ÓPTICO COMPACTO - 12/24V - ROJO - LUZ FIJA | O-1490R | |
| INDICADOR ÓPTICO COMPACTO - 12/24V - VERDE - LUZ FIJA | O-1490V |