Descargar documento () de 20
Balizas, indicadores estroboscópicos

Serie 1420 - Indicador de sirena remoto

La serie 1420 es un indicador remoto o sonoro con LED de bajo consumo adecuado para una amplia gama de aplicaciones en señalización de alarmas, anomalías, on-off, semáforos, etc.

Dispone de combinaciones de elementos LED rojos, verdes o amarillos y el zumbador están disponibles hasta un máximo de tres elementos. La luz de los LED, con un amplio ángulo de visibilidad, puede ser fija o intermitente a seleccionar mediante un puente interno, mientras que el zumbador proporciona un sonido continuo de potencia adecuada.

Ha sido diseñado específicamente para ir con las placas traseras de los interruptores comúnmente vistos y está disponible en versiones de montaje en la pared y empotrado utilizando una caja Bticino tipo 503 (versión I).

Fuente de alimentación
12 o 24 VDC
Montaje
Pared o empotrado
Colores LED
Rojo, amarillo y verde

Características Principales

  • Muy bajo consumo eléctrico
  • Versiones óptico-acústicas (con zumbador)
  • Material de la carcasa termoplástico blanco

Experiencia, innovación y calidad desde hace 30 años a su servicio

La gama de productos de alarma y señalización de Eaton se basa en años de experiencia como líder del mercado en la protección contra incendios y evacuación segura. La gama de componentes CSA incluye fuentes de alimentación, soportes para puertas, paneles de señalización de incendios, avisadores manuales, sirenas y timbres. Todos los dispositivos están certificados por laboratorios internacionales.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces