EFSB es una sirena de señalización duradera VAD que está certificada según las normas aplicables EN 54.
Diseñado específicamente para instalaciones en las que la estética juega un papel fundamental, su durabilidad (clasificación IP21C) y su eficiencia energética garantizan la fiabilidad de su aplicación en interiores.
El dispositivo viene con una etiqueta que lleva el texto "FIRE" que se ilumina con LEDs en caso de alarma. La advertencia óptica se realiza mediante un flash LED muy eficaz que puede cubrir un área de 10,8 m x 10,8 m a una altura de instalación de 3,5 m La advertencia acústica se realiza mediante una sirena interna de alta potencia con una presión sonora de 90 dB a 1 m.
Opción de marco estético
El marco de acabado de Eaton está diseñado para cuando se requiere un acabado superior.
Base empotrada para montaje empotrado en la pared
Elija nuestra caja de empotrar para construcciones de obra tradicional para crear un acabado perfecto en
Su búsqueda "" no coincidió con ningún documento o producto.
| OPCIÓN DE MARCO ESTÉTICO | NEXI-FR |
| BASE EMPOTRADA PARA MONTAJE EMPOTRADO EN LA PARED | NEXI-RB |