La serie 5500 es una sirena de señalización con una sirena integrada adecuada para todo tipo de condiciones de riesgo, como incendios, inundaciones y fugas de gas, siempre que se requiera una comunicación visual y acústica.
El grado de protección IP65 permite su uso en entornos interiores y exteriores, incluidos los húmedos y polvorientos. Los paneles de alarma de la serie 5500 vienen equipados con un sistema de iluminación LED de alta visibilidad y zumbadores de alta presión sonora. Todas las versiones vienen con la inscripción «FIRE ALARM» en la pantalla, aunque se pueden pedir otras inscripciones en otros idiomas como accesorio.
Los paneles luminosos de la serie 5500 no sustituyen a los avisadores ópticos de las unidades de detección de incendios.
Su búsqueda "" no coincidió con ningún documento o producto.
| PLACA DE SEÑALIZACIÓN CON SIRENA - IP65 | O-5555-CSA |