La serie 5000 es una placa de señalización IP40 con sirena integrada, adecuada para todo tipo de condiciones de riesgo como incendios, inundaciones, fugas de gas, etc., siempre que se necesite información visual y acústica.
El diseño notablemente elegante y agradable es adecuado para instalaciones en hoteles, tiendas, centros comerciales, cines. Los paneles de alarma de la serie 5000 están disponibles con sistema de iluminación LED de alta visibilidad y zumbadores de alta presión sonora.
Todas las versiones vienen con la inscripción «FIRE ALARM» aunque se pueden pedir otras inscripciones en otros idiomas como accesorio. Los paneles luminosos de la serie 5000 no sustituyen a los avisadores ópticos de las unidades de detección de incendios.
Su búsqueda "" no coincidió con ningún documento o producto.
| PICTOGRAMA CON SIRENA | O-5055-CSA |