Descargar documento () de 20
Alarms & signaling devices

Serie 1370 y 1380 - Retenes magnéticos versátiles para puertas

La gama de retenedores de puerta de las series 1370 y 1380 es una opción extremadamente flexible para ayudar a resolver todos sus mayores retos de instalación.

Los abrepuertas electromagnéticos de aluminio para puertas cortafuegos están equipados con botones de apertura. Gracias a las dos posiciones diferentes de montaje del núcleo, axial y perpendicular, y al cabezal ajustable en 30 mm, es posible tanto el montaje en la pared como en el suelo. La carcasa con barnizado epoxi garantiza una gran robustez y la tapa de la base oculta los tornillos de fijación para ofrecer un excelente acabado. 

Ambos vienen de serie con un diodo de protección doble para proteger contra las perturbaciones y las inversiones de polaridad. El desbloqueo por muelle integrado permite superar las fuerzas magnéticas residuales, garantizando así un desbloqueo rápido y fiable de la puerta. Su robusta estructura metálica y sus versátiles opciones de instalación hacen de este abrepuertas una solución ideal para hospitales, hoteles, centros comerciales y naves industriales.

Certificado
EN 1155
Fuerza de sujeción
50 y 100 Kg
Montaje
Suelo, pared o techo

Características Principales

  • Gran fuerza de retención
  • Botón de apertura y circuito de protección
  • Contraplaca de amortiguación incluida
  • Altura de montaje ajustable en 30 mm
  • Adecuado para puertas cortafuegos grandes y pequeñas
  • La puerta puede cerrarse manualmente cuando no está activada por el sistema contra incendios

Experiencia, innovación y calidad desde hace 30 años a su servicio

La gama de productos de alarma y señalización de Eaton se basa en años de experiencia como líder del mercado en la protección contra incendios y evacuación segura. La gama de componentes CSA incluye fuentes de alimentación, soportes para puertas, paneles de señalización de incendios, avisadores manuales, sirenas y timbres. Todos los dispositivos están certificados por laboratorios internacionales.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces