Descargar documento () de 20
Retenedores de puerta

Serie 13000 - Retenedor magnético de puertas

La serie 13000 es una unidad electromagnética de desbloqueo de puertas en una caja de plástico para puertas cortafuegos equipada con un gran botón rojo de desbloqueo que se puede localizar fácilmente. 

Las unidades de desbloqueo de la puerta de la serie 13000 están equipadas con un resorte de desbloqueo integrado que permite superar las fuerzas magnéticas residuales, garantizando así un desbloqueo rápido y fiable de la puerta. El circuito incluye un doble diodo de protección contra las perturbaciones y las inversiones de polaridad. Se dispone de tres entradas laterales para la conexión de mangueras de 16 o 20 mm y de una entrada trasera para cables con un diámetro máximo de 10 mm. 

Existe una versión con el control de estado de la puerta que indica, con el electroimán activado, si la puerta está abierta (tipo NC) o cerrada. Se suministra con contraplaca. Con un soporte adecuado, a petición, es posible el montaje en el suelo .

Certificado
Normativa de la UE para aplicaciones contraincendios EN 1155
Montaje
Pared y suelo
Fuerza de sujeción
50 kg

Características Principales

  • Protección de circuitos de eléctricos 
  • Bajo consumo de corriente que reduce la potencia requerida de su sistema
  • Botón de apertura y circuito de protección
  • Contraplaca de amortiguación incluida
  • Adecuado para puertas cortafuegos grandes y pequeñas
  • Las puertas se pueden cerrar manualmente cuando no se activa el sistema de incendios
  • Permite la desalineación de la puerta

Diseño moderno e industrial 

  • Dos colores disponibles: blanco, negro 
  • Versión disponible que proporciona el estado de la puerta (abierta/cerrada)
metalux-SNLED-Factory-Lowres-rend-CGI-eaton-owned.jpg

Experiencia, innovación y calidad desde hace 30 años a su servicio

La gama de productos de alarma y señalización de Eaton se basa en años de experiencia como líder del mercado en la protección contra incendios y evacuación segura. La gama de componentes CSA incluye fuentes de alimentación, soportes para puertas, paneles de señalización de incendios, avisadores manuales, sirenas y timbres. Todos los dispositivos están certificados por laboratorios internacionales.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces