Descargar documento () de 20
Balizas sonoras, bocinas estroboscópicas y unidades combinadas

X10 - Sirenas industriales y balizas acústicas

La gama de sirenas industriales X10 y de balizas son soluciones de señalización resistentes y duraderas, diseñadas para afrontar los retos de los entornos más duros.

Versátil y flexible por su diseño, es perfecto para sistemas nuevos, independientes o actualizar instalaciones.  Ofrece una serie de características únicas, como su innovadora baliza modular LED equivalente a 5 julios y un amplio rango de tensión.

Su adaptabilidad lo convierte en la solución ideal cuando se requiere una señalización clara y fiable. El X10 marca sin duda un cambio en la notificación industrial.

Confianza
Todas las variantes del producto vienen una garantía de 10 años
Alto rendimiento
Protección de entrada IP66 e IP69K para soportar los elementos
Personalizable
102 tonos, 100 - 120 dB, 6 colores de baliza LED: elija según la aplicación

Señalización de un cambio en los entornos más exigentes

Con acero inoxidable, fijación resistente al agua salada y una carcasa de plástico de policarbonato resistente a los impactos IK08, la gama de sirenas y balizas X10 puede soportar fácilmente los duros entornos presentes en los entornos industriales actuales.

Estamos tan seguros de su robustez que incluye una garantía ampliada de 10 años de serie.

GIF of the X10 industrial sounder beacon lens

Junta de goma de silicona y bordes de sellado de laberinto para proteger del polvo y del agua a alta presión

La gama de sirenas y balizas X10 ha sido diseñada específicamente para su instalación en entornos industriales difíciles. Sus juntas de goma de silicona y sus bordes de sellado de laberinto desvían el agua y protegen contra la entrada de polvo. Por ello la gama X10 tiene un grado de protección IP66 e IP69k, lo que la hace adecuada para zonas de lavado, incluidas las áreas de manipulación de alimentos y las plantas de procesamiento de áridos, como las cementeras.

Amplia gama de opciones. Personalización sencilla para adaptarse a sus necesidades.

Disponible en más de 100 combinaciones diferentes, X10 se especifica en función de sus necesidades de señalización. Elija entre 3 tamaños de carcasa, 4 colores de carcasa, 6 balizas LED de colores modulares y 102 tonos.

¿Necesita flexibilidad de la operación? Está garantizada con la gama X10

La gama X10 de sirenas y balizas industriales ofrece múltiples métodos de control de sus 4 etapas de alerta, lo que permite su adaptación a una instalación. Cuando la flexibilidad operativa es un requisito, puede estar seguro de que el X10 puede ajustarse para satisfacer sus necesidades.

¿No se descolora? No, X10 tiene una innovadora carcasa de policarbonato resistente a los rayos UV

Una mezcla especialmente desarrollada de policarbonato y estireno acrilonitrilo significa que la carcasa de la X10 es impermeable a la decoloración por la luz solar UV. Garantiza que el X10 pueda instalarse en las condiciones exteriores más duras.

Al permitir una variedad de métodos de control de escenarios, y una especificación líder en su clase, el X10 puede ser fácilmente adaptado a cualquier instalación de la competencia. Lo que la convierte en la única opción para la notificación industrial.

James Morgan, Director de Producto Global

Alto y claro. Alerta cuando una vida depende de ella.

Desde los locales comerciales hasta las plataformas petrolíferas en alta mar, una alerta acústica suele ser el principal método de alarma.

Eaton cuenta con una biblioteca de más de 100 tonos de alerta estándar de la industria para garantizar que su notificación se escuche siempre. Los mensajes de alerta de voz están disponibles en varios idiomas para la evacuación de incendios, la seguridad o la protección.

Icon speaker - white background.jpg

Vea el resto de nuestras alarmas y dispositivos de señalización contra incendios

Un Eaton - el principal fabricante mundial de dispositivos de notificación de incendios

Desde los productos a prueba de explosiones ATEX de MEDC hasta las alarmas con certificación UL de Wheelock, nuestra variada cartera, que incluye Cooper, Fulleon, JSB y Menvier, significa que 1 de cada 5 dispositivos de notificación de incendios instalados es un producto de Eaton*. Sea cual sea su sector o aplicación, Eaton tiene una solución.

*(IHS Markit, 2018).

Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces

Ingeniería a medida para aplicaciones OEM

Uno de nuestros principios en el desarrollo de un nuevo producto es la diversidad: nuestro objetivo es crear un producto independiente que tenga la capacidad de integrar interfaces y protocolos OEM para crear una solución direccionable personalizada. Nuestro equipo de Investigación y Desarrollo ha trabajado con múltiples clientes e ingenieros OEM en la gestión de proyectos, el diseño de hardware / firmware y el proceso de certificación para crear un diseño que se incorpore a cualquier sistema de incendio OEM.