Descargar documento () de 20
Balizas sonoras, bocinas estroboscópicas y unidades combinadas

SQG3 - Base del detector VAD o VID

El Fulleon SQG3-23 es una unidad base combinada de detector audible y visual (basada en la plataforma Squashni). Al ofrecer un consumo de corriente extremadamente bajo, proporciona una solución de seguridad contraincendios flexible para satisfacer las necesidades de detección y notificación en una gran variedad de aplicaciones, como hoteles, oficinas, comercios minoristas, entornos educativos y almacenes.

Disponible en dos variantes, como dispositivo de alarma visual (VAD) de clase abierta certificado según la norma EN54-23 o como dispositivo indicador visual (VID) aprobado según la norma EN54-3. Lo que permite utilizarlo como dispositivo de notificación de incendios o de alerta suplementaria en toda Europa.

Configurable como una sirena independiente VAD / VID, la superficie de montaje es adecuada para adaptarse a la mayoría de los detectores de incendios europeos permitiendo un único punto de instalación para tres dispositivos.

Cumple con las normativas
Dispositivo de alarma visual y sirena de incendios certificada según EN54-3 y 23
Versátil
Diseñado para adaptarse a prácticamente cualquier detector de puntos
Eficaz
Las opciones de funcionamiento permiten un bajo máximo de consumo de corriente

Alarma visual o indicador visual: ¿qué dispositivo instalar y cuándo? 

Los dispositivos de alarma visual (VAD) están cubiertos por la norma EN 54-23 (uso de dispositivos de alarma visual en los sistemas de detección y alarma de incendios en locales no domésticos), que garantiza que el dispositivo emite luz suficiente para atraer la atención de cualquier persona que se encuentre en una zona específica.

La necesidad de un VAD dependerá de factores como si los niveles de presión sonora ambiental son elevados, si el personal o los visitantes necesitan protección auditiva o si las personas con problemas de audición pueden estar solas.

Los dispositivos indicadores visuales (VID), cubiertos por la norma EN 54-3, se utilizan como dispositivos de indicación suplementarios cuando se requiere una notificación adicional para complementar las sirenas de alarma. No pueden utilizarse como única forma de alertar a las personas de un peligro potencial, y pueden utilizarse cuando los VAD no son un requisito.

Suficientemente potente para usarlo solo, suficientemente flexible para usarlo con un detector

Aunque la base de la sirena SQG3 es adecuada para utilizarla como dispositivo independiente, su gran superficie plana también permite el montaje de los detectores europeos más populares. También es compatible con una gran variedad de sistemas contraincendios, debido a su alta eficiencia y baja corriente de funcionamiento. También está disponible una versión combinada auditiva y visual.

Diseñado con tecnología innovadora para crear una alta eficiencia

Diseñada con una innovadora tecnología piezoeléctrica, la sirena de base Squashni utiliza una corriente de tan sólo 4 mA, lo que la convierte en una solución realmente rentable. También emite un sonido de 360 grados a 90 dB, lo que garantiza una notificación clara cuando se necesita.

Compatible por diseño

Al utilizar la tecnología piezoeléctrica, el SQG3 sólo consume una baja cantidad de energía, lo que significa que puede utilizarse ampliamente en diferentes industrias. El SQG3 no sólo es adecuado para su uso con los sistemas de incendio direccionables de Eaton y los sistemas BiWire, sino que también puede adaptarse a muchas aplicaciones OEM.

El bajo consumo de energía de una sirena de incendio piezoeléctrica, ha hecho del SQG3 una plataforma popular para la integración interna de protocolos de dirección OEM.

James Morgan, Director de Producto Global

Alto y claro. Alerta cuando una vida depende de ella.

Desde los locales comerciales hasta las plataformas petrolíferas en alta mar, una alerta acústica suele ser el principal método de alarma.

Eaton cuenta con una biblioteca de más de 100 tonos de alerta estándar de la industria para garantizar que su notificación se escuche siempre. Los mensajes de alerta de voz están disponibles en varios idiomas para la evacuación de incendios, la seguridad o la protección.

Icon speaker - white background.jpg

Vea la serie Squashni y la gama EN54-23 VAD

Notificación visual clara durante una emergencia; aprobada según la norma EN54-23

Los VAD proporcionan una señal clara de evacuación para cualquier ocupante que no pueda ser alertado por una alarma sonora debido a que trabaja en un entorno ruidoso como una fábrica, tiene problemas de audición o, cada vez más, en entornos de oficina y educativos debido al uso de auriculares.

Un Eaton - el principal fabricante mundial de dispositivos de notificación de incendios

Desde los productos a prueba de explosiones ATEX de MEDC hasta las alarmas con certificación UL de Wheelock, nuestra variada cartera, que incluye Cooper, Fulleon, JSB y Menvier, significa que 1 de cada 5 dispositivos de notificación de incendios instalados es un producto de Eaton*. Sea cual sea su sector o aplicación, Eaton tiene una solución.

*(IHS Markit, 2018).

Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces

Ingeniería a medida para aplicaciones OEM

Uno de nuestros principios en el desarrollo de un nuevo producto es la diversidad: nuestro objetivo es crear un producto independiente que tenga la capacidad de integrar interfaces y protocolos OEM para crear una solución direccionable personalizada. Nuestro equipo de Investigación y Desarrollo ha trabajado con múltiples clientes e ingenieros OEM en la gestión de proyectos, el diseño de hardware / firmware y el proceso de certificación para crear un diseño que se incorpore a cualquier sistema de incendio OEM.