Descargar documento () de 20
Pulsadores de alarma, de extracción y pulsadores

CXM & CXL - Avisadores manuales de incendio, gas y abrepuertas

Los avisadores manuales proporcionan una interfaz esencial para que los ocupantes den la alarma durante un incendio o una emergencia para iniciar la evacuación de un edificio, liberar el gas o abrir una puerta controlada.

El primer avisador manual disponible con un elemento de plástico reajustable, el avisador manual Fulleon tiene dos variantes principales: la serie CXL, con un indicador LED, y la serie CXM, diseñada para los sistemas contra incendios heredados. Ambas incluyen opciones de interior y exterior, resistentes a la intemperie, y se suministran con elementos reajustables de cristal y plástico y una llave de rearme/prueba.

La serie CXL es adecuada para los sistemas contra incendios modernos, mientras que la serie CXM ofrece contactos conmutados sencillos con capacidad de conexión a la red para su uso con sistemas contra incendios más antiguos y otras aplicaciones que requieren conmutación hasta la tensión de red. No sólo se limita al fuego, sino que se puede elegir una amplia gama de colores, como el rojo, el verde, el azul y el amarillo, para otras aplicaciones, como el gas o la apertura de puertas.

Reiniciable
Variante de pulsador de alarma reajustable disponible para facilitar su reutilización
Todo en uno
Diseñado para albergar múltiples funciones reduciendo el stock necesario
Resistente a la intemperie
Versión resistente a la intemperie disponible para su aplicación en exteriores

La simplicidad es la clave

El Avisador Manual Fulleon le da la libertad de elegir entre un elemento frágil de vidrio reemplazable o un elemento reajustable de policarbonato para facilitar su reutilización.

La llave, que se completa con una tecla de reinicio, le permite probar el pulsador, reiniciar un pulsador disparado o retirar la tapa frontal para sustituir el elemento de cristal. Sea cual sea la versión que elijas, podrás disfrutar de la facilidad de funcionamiento

Su versátil mecanismo de reposición y su plataforma adaptable han permitido a los fabricantes de equipos originales de todo el mundo integrar nuestro avisador manual en sus sistemas.

James Morgan, Director de Producto Global

Pulsadores de alarma seguros para aplicaciones no relacionadas con el fuego: la elección es suya

Su proyecto puede requerir diferentes pupulsadores para su uso, excepto en caso de incendio. Los avisadores de Eaton están disponibles en varios colores, como el rojo, el verde, el azul y el amarillo. Pueden utilizarse para aplicaciones como la entrada de puertas o las alertas de gas, o para otras aplicaciones que se ajusten a las necesidades de su proyecto.

En el interior o en el exterior, en superficie o empotrado, se instala según el entorno

Elija entre el montaje en superficie utilizando la caja trasera suministrada, o empotrado en una caja trasera estándar del Reino Unido; el avisador manual Fulleon también puede elegirse en una opción resistente a la intemperie IP66 para aplicaciones exteriores e interiores difíciles.

Accesorios y repuestos

Existe una gama de accesorios y piezas de repuesto para el avisador manual Fulleon, que incluye una caja trasera estándar para el montaje en superficie, una cubierta de policarbonato para la protección contra la activación accidental y llaves y elementos de repuesto.

Todos vienen en paquetes de 10 unidades para que los instaladores puedan llevarlos y almacenarlos para grandes obras o para varias obras más pequeñas.

Cubierta de policarbonato para mayor seguridad
Elementos de repuesto (plástico o vidrio)
Llave de reinicio y de prueba como repuesto
Caja trasera de superficie estándar

Descubra nuestros otros puntos de llamada de interruptor y manuales

Un Eaton - el principal fabricante mundial de dispositivos de notificación de incendios

Desde los productos a prueba de explosiones ATEX de MEDC hasta las alarmas con certificación UL de Wheelock, nuestra variada cartera, que incluye Cooper, Fulleon, JSB y Menvier, significa que 1 de cada 5 dispositivos de notificación de incendios instalados es un producto de Eaton*. Sea cual sea su sector o aplicación, Eaton tiene una solución.

*(IHS Markit, 2018).

Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

Ingeniería a medida para aplicaciones OEM

Uno de nuestros principios en el desarrollo de un nuevo producto es la diversidad: nuestro objetivo es crear un producto independiente que tenga la capacidad de integrar interfaces y protocolos OEM para crear una solución direccionable personalizada. Nuestro equipo de Investigación y Desarrollo ha trabajado con múltiples clientes e ingenieros OEM en la gestión de proyectos, el diseño de hardware / firmware y el proceso de certificación para crear un diseño que se incorpore a cualquier sistema de incendio OEM.
Descargar enlaces

Ingeniería a medida para aplicaciones OEM

Uno de nuestros principios en el desarrollo de un nuevo producto es la diversidad: nuestro objetivo es crear un producto independiente que tenga la capacidad de integrar interfaces y protocolos OEM para crear una solución direccionable personalizada. Nuestro equipo de Investigación y Desarrollo ha trabajado con múltiples clientes e ingenieros OEM en la gestión de proyectos, el diseño de hardware / firmware y el proceso de certificación para crear un diseño que se incorpore a cualquier sistema de incendio OEM.