El punto de llamada de interruptor de llave Fulleon está destinado a funcionar en lugares seguros donde se requiere un acceso restringido para activar un sistema contra incendios. Es adecuado para aplicaciones de baja tensión DC o hasta 250V ac.
La unidad se puede montar en superficie con la caja trasera suministrada, pero también se puede empotrar con una caja trasera estándar de un solo bloque. Cuenta con un clip de fijación seguro y cómodo para garantizar que ningún usuario pueda manipular fácilmente el dispositivo.
Disponible con dos o tres posiciones y en una versión resistente a la intemperie para su uso en exteriores, también puede solicitarse en una variedad de colores, incluido el amarillo, bajo petición para aplicaciones específicas como la expulsión de gases.
*(IHS Markit, 2018).
| Llave de 2 vías (incluye caja trasera), amarillo, CXK/2/Y/BB | 4942110FULL-0036 |
| Llave de 2 vías (incluye caja trasera), rojo, CXK/2/R/BB4T | 4942010FUL-0047 |
| Tensión: | 9 - 30 VDC 230 VAC |
| Intensidad: | 10 A a 24 VAC 2 A a 230 VAC |
| Temperatura: | -10 ºC hasta +55 ºC -25°C hasta +70°C |
| Protección: | IP24D |
| Materiales: | ABS |
| Peso: | 0,19 kg 0,29 kg (WP) |
| Color: |
Rojo Otros colores disponibles - se requiere un pedido mínimo |
| Configuración: | Llave de 2 o 3 posiciones 1 - contacto NO 1 - contacto NC |
| Método de funcionamiento: | Llave - extraíble |