Document downloaden () van 20
Frequentieregelaars

PowerXL DC1 Compact frequentieregelaar

De PowerXL DC1 Compact frequentieregelaar valt op door zijn kleine formaat en gebruikersvriendelijke interface. De DC1 is speciaal ontwikkeld voor gebruik in standaardtoepassingen zoals ventilatoren, pompen en transportbanden. Met de activering van extra parameters en functies kan de DC1 frequentieregelaar ook geschikt gemaakt worden voor veeleisende toepassingen met IE4 motoren. Dankzij de snelle en eenvoudige inbedrijfstelling zijn de frequentieregelaars uitermate geschikt voor serieproductie. Met verschillende beschikbare netspanningen en een vermogensbereik van 0,37 kW tot 22 kW biedt de DC1 ook maximale flexibiliteit.  

Hoge beschermingsgraad:
IP66 voor decentrale toepassingen
Omgevingstemperaturen:
Tot 50° C zonder enige derating
Uitbreidbaar:
Communicatie of I/O modules

Belangrijke kenmerken

  • Snelle inbedrijfstelling dankzij 14 basisparameters
  • CANopen en Modbus RTU onboard
  • PROFINET en Ethernet/IP aansluiting optioneel
  • Beschermingsgraad: IP20 en IP66
  • Geïntegreerde PI controller
  • Internationale normen (IEC/EN, CE, UL, cUL, c-Tick, RoHS, Gost-R, UkrSEPRO) 

Breed inzetbaar dankzij vele uitbreidingen

Alle PowerXL DC1 frequentieomvormers zijn naar keuze leverbaar met een geïntegreerd EMC-filter of remtransistor. Het aantal relaisuitgangen kan bijvoorbeeld eenvoudig worden uitgebreid met behulp van insteekbare uitbreidingsmodules. Bovendien kunnen de apparaten via de beschikbare communicatiemodules worden aangesloten op Ethernet/IP gebaseerde protocollen, en op het SmartWire-DT systeem.

IP66 voor decentrale toepassingen

Naast de beschermingsklasse IP20 is er voor toepassingen tot 7,5 kW ook een DC1 frequentieregelaar beschikbaar met IP66 beschermingsgraad voor toepassingen tot 22 kW. Het gebruik van de frequentieregelaars in vochtige, stoffige of vervuilde omgevingen is daarom geen enkel probleem. Dankzij de waterdichte kunststof behuizing en het corrosiebestendige koellichaam, zijn de frequentieregelaars geschikt voor gebruik in bijvoorbeeld de levensmiddelenindustrie, landbouw, of wasinstallaties voor voertuigen. De IP66-frequentieomvormers zijn optioneel verkrijgbaar met lokale bedieningselementen. Deze elementen zijn voorzien van een geïntegreerde potentiometer, een keuzeschakelaar en een hoofdschakelaar.

Krachtige software voor inbedrijfstelling

De DrivesConnect software maakt eenvoudige configuratie mogelijk. Bovendien maakt de software het mogelijk om online mee te kijken, waardoor een optimale diagnose mogelijk is.

PowerXL frequentieregelaars: DC1 en DA1

DA1 Advanced en DC1 Compact frequentieregelaars voor energie-efficiënte toepassingen.

Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links

Handige links