Document downloaden () van 20
Motorbeveiliging

PKE elektronische motorbeveiligingsschakelaar

Dankzij hun speciale eigenschappen vullen de Eaton Moeller motorbeveiligingsschakelaars met elektronische overbelastingsbeveiliging de PKZ serie aan en bieden ze een goed alternatief voor motorbeveiligingen met bimetaal. Dankzij het compacte en modulaire ontwerp met plug-in thermische blokken, bieden ze maximale flexibiliteit in het huidige bereik tot 65 A. Door de PKE-XTUCP thermische blokken toe te passen, kunt u van een PKE motorbeveiligingsschakelaar snel een PKE leidingbeveiliging maken voor systeem- en kabelbeveiliging.

Belangrijke kenmerken

  • Handbediende motorbeveiligingsschakelaar conform IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 - Deel 102
  • Draaigreep met AAN & UIT positie indicatie
  • Plug-in thermische blokken tot 65 A met zichtbare isolatieafstand
  • Mogelijkheid tot ombouwen van motorbeveiligingsschakelaar naar hoofdschakelaar of noodstopschakelaar (met behulp van accessoires) conform EN 60204 en/of VDE 0113
  • Isolerende eigenschappen conform IEC/EN 60947-3
  • Wereldwijd toepasbaar: IEC/EN en UL/CSA (inclusief types E en F)
  • SmartWire-DT integratie
  • Kortsluitvast 100 kA (400 V) tot 32 A, 50 kA (400 V) tot 65 A
  • Motorbeveiligingsschakelaar breedte: 45 mm tot 36 A / 55 mm tot 65 A

De PKE motorschakelaar als onderdeel van het xStart-systeem

Veel toepassingen vereisen een hulpcontact met verschillende contactconfiguraties voor vergrendeling en signalering. Door een motorstarter te gebruiken, wordt het echter mogelijk om een eenvoudige, veilige en efficiënte besturing te ontwerpen.

Open, flexibele en eenvoudige communicatie!

Door de gevestigde en veelgebruikte fieldbus Modbus RTU is deze communicatiemodule een open en standaard communicatie-interface. Hierdoor is een volledige hercodering van de machine mogelijk, evenals een consistente en duidelijke monitoring van de machinestatus.

Alle informatie binnen handbereik dankzij SmartWire-DT

De PKE motorstartercombinaties kunnen in elke automatiseringsomgeving eenvoudig worden geïntegreerd via SmartWire-DT. Dit verhoogt de efficiëntie en betrouwbaarheid van aandrijvingen doordat datatransparantie rondom de motor verbeterd wordt.

Energie-efficiëntie (ErP) voor een duurzame toekomst

Met Eaton voldoen uw systemen automatisch aan de ErP-richtlijn op een eenvoudige, snelle en voordelige manier, terwijl uw energiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

De Eaton Moeller serie - Expertise die we graag delen

Eaton produceert sinds 1932 de PKZ motorbeveiligingsschakelaar. Sindsdien hebben onze ideeën en innovaties een grote bijdrage geleverd aan de vooruitgang op het gebied van motorbeveiliging. In dit opzicht staat de naam PKZ niet alleen voor kwaliteit, maar is het onder experts ook een synoniem geworden voor motorbeveiligingsschakelaars.

PKE elektronische motorbeveiligingsschakelaars

Voor het stroombereik tot 65 A bieden de PKE motorbeveiligingsschakelaars met elektronische overbelastingsbeveiliging uit de Eaton Moeller serie een goed alternatief voor motorbeveiligingen met bimetaal.

Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links

Handige links