Document downloaden () van 20
DC schakelen

NAS netwerkbeveiliging en systeembeveiliging

De compacte, plug-and-play netwerkbeveiligingscombinaties en systeembeveiligingscombinaties uit de Eaton Moeller series zijn geschikt voor systemen van 30 kVA tot 130 kVA en worden geleverd in een kunststof behuizing met IP65 bescherming. Ze voldoen aan de eisen van VDE-AR-N 4105:2018-11. De apparaten bestaan uit 2 in serie geschakelde magneetschakelaars, die via een NA beveiligingsrelais worden aangestuurd. Ze zijn vooraf bekabeld en in een behuizing gemonteerd. De netwerk- en systeembeveiligingscombinaties zijn bedoeld voor installatie tussen de omvormer en de netaansluiting.

Beschermingsgraad:
IP65
Voldaan aan eisen:
VDE-AR-N 4105:2018-11
Totale uitschakeltijd:
< 150 ms

Belangrijke kenmerken

  • De magneetschakelaars hebben een laag weerstandsvermogen en verbruiken weinig energie
  • Onderspannings- / overspanningsbewaking
  • Onder- en overfrequentiebewaking
  • Power quality bewaking (gemiddelde waarde van 10 minuten)
  • Faseverschuiving bewaking kan worden toegevoegd
  • Single point of failure bestendig
  • Standaardinstellingen volgens VDE-AR-N 4105, waarden kunnen worden gewijzigd
  • Alarmteller, alarm totale tijd
  • Afschermingsoptie met codebeveiliging
  • 4-Polige magneetschakelaars (3+N fasen)
  • PE klemmen
  • Schakelaar positie indicator

Een enkele of 2 in serie geschakelde magneetschakelaars

De NAS bestaat uit 2 in serie geschakelde (koppelschakelaar) magneetschakelaars. Als slechts één koppelschakelaar in gebruik is, moet de besturingskabel afschakelen bij een storing. UPS of bufferopslag is niet vereist bij gebruik van de NAS.

Veilige en eenvoudige montage

Doordat de combinaties zijn ontworpen voor wandmontage, wordt een eenvoudige installatie gegarandeerd. De DILMP magneetschakelaars zijn bijzonder efficiënt, dankzij hun elektromagnetische aandrijving met een vermogen van slechts 2,1 Watt.

Bewezen installatieautomaat voor grote installaties

Eaton biedt 3- en 4-polige koppelschakelaars aan met afstandsbediening - zowel vermogensautomaten als lastscheiders zijn beschikbaar (20 tot 1250 A). Bovendien zijn een onderspanningsafschakelspoel, hulpcontact en een NA beveiligingsrelais ook vereist. Met een kortsluitafschakelvermogen van 50 kA kan deze combinatie worden gebruikt voor de voeding van energienetwerken met maximaal 2 x 1.000 kVA aan transformatorvermogen.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links

Handige links