Document downloaden () van 20
Stuurrelais, meet- en bewakingsrelais

ZEB motorbeveiligingsrelais

Motorbeveiliging is een van de centrale taken van de elektrische uitrusting van elke machine. De elektronisch configureerbare ZEB elektronische motorbeveiligingsrelais uit de Eaton Moeller series biedt voor elke toepassing de juiste oplossing. De relais zijn IEC/EN, UL/CSA en CCC goedgekeurd alsook ATEX gecertificeerd als beveiligingscomponenten voor Ex e-motoren, waardoor ze geschikt zijn voor wereldwijd gebruik.

 
Ruimtebesparing:
Directe montage op DILM magneetschakelaar
Grotere beschikbaarheid:
Automatische / handmatige reset voor snelle proces-herstart
Wereldwijd gebruik:
IEC/EN, UL/CSA en CCC goedkeuringen

Belangrijke kenmerken

 

  • Oplossing voor een verbeterde motorbeveiliging
  • Zelfvoedende elektronica voorkomt behoefte aan aansluiting van een externe voedingsspanning
  • Instelbare uitschakelklassen voor optimale beveiliging bij variabele aanloopomstandigheden
  • Instelbare fase-uitvalgevoeligheid voor symmetrische en asymmetrische belastingen
  • Geïntegreerde aardsluitingsdetectie
  • IEC/EN, UL/CSA en CCC goedkeuringen
  • ATEX certificering
 

ZEB elektronisch motorbeveiligingsrelais

Het ZEB-assortiment biedt oplossingen voor doordacht motorbeveiligen. De apparaten bestrijken het stroombereik tot 175 A en kunnen direct op een DILM magneetschakelaar of apart in het bedieningspaneel worden gemonteerd.

De Eaton Moeller series — meer dan 100 jaar ervaring

Met meer dan 100 jaar ervaring in het starten, regelen en beveiligen van motoren biedt de Eaton Moeller series u een bewezen productportfolio dat u zal helpen om betrouwbaarder, efficiënter, veiliger en duurzamer met energie om te gaan.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links

Handige links