Document downloaden () van 20
Behuizingen

xEffect SASY 60i

SASY 60i - veiligheid en betrouwbaarheid gecombineerd in één systeem. SASY 60i is een UL-gecertificeerde oplossing voor schakelen, besturing, beveiliging en energiedistributie. Het systeem is geschikt voor Eaton's motorbeveiligingen en NZM-vermogensautomaat met omsloten behuizing.

Het modulaire SASY 60i railsysteem is speciaal ontworpen voor efficiënte energiedistributie in besturingskasten. Dankzij zijn innovatieve railsysteemadapter kunnen de voedingen en uitgaande vermogensautomaten snel en eenvoudig rechtstreeks worden gemonteerd op het railsysteem.

Bovendien verlagen de dubbele T-profielrails kostbare arbeidsuren om de contactpunten voor te bereiden. Ze combineren ook een extreem hoge toegekende grensstroompiek met een klein aantal steunen, waardoor elke centimeter in de schakelkast volledig wordt benut.

Ontworpen voor
Wereldwijd gebruik
Nominale stroom
tot 1600 A
Innovatieve
Adaptertechnologie

Belangrijke kenmerken

  • Innovatieve adapters kunnen eenvoudig worden aangesloten op motorbeveiligingen en vermogensschakelaars en is het bij een rechtstreekse aansluiting niet nodig gaten in de rails te boren
  • Modulaire afdekkappen voor maximale persoonsbeveiliging tegen direct aanraken
  • Montage mogelijk op rails met verschillende diktes en profielen
  • Eenvoudige aansluiting aan de achterzijde zorgt voor een veilige aansluiting van contacten en maakt de montage gemakkelijker en goedkoper
  • Compatibel met andere componenten dankzij het gebruik van het standaardinterval van 60 mm tussen de middelpunten van de rails
  • Ingebouwd in Eaton's xEnergy verdelers

Veiligheid is altijd onze eerste prioriteit

Veiligheid voor mensen en installaties is de belangrijkste factor in onze productontwikkeling. Voor SASY 60i railsysteem wordt dit gegarandeerd door de veilige en eenvoudige aansluiting van de vermogensautomaten op de railsysteemadapters aan de achterzijde, waardoor de installatie aanzienlijk minder tijd vereist. Het deksel van het modulaire systeem garandeert optimale aanraking bescherming en biedt dus maximale veiligheid.

Geoptimaliseerd railprofiel

SASY 60i biedt veel voordelen. Dit systeem maakt bijvoorbeeld gebruik van dubbele T-profielrails, waardoor er minder tijd en moeite nodig is om contactpunten voor te bereiden. Ondanks de zeer hoge toegekende grensstroompiek (lpk) heeft het profiel slechts enkele steunen nodig, waardoor de beperkte ruimte in de verdeelkast zo goed mogelijk wordt benut. Bovendien is er een optimale geleiding van afgevoerde warmte dankzij het grote oppervlak van het railprofiel.

De toekomst begint vandaag - NZM-vermogensautomaat - compact, betrouwbaar, innovatief

In combinatie met het SASY 60i railsysteem, kan Eaton's NZM-vermogensautomaten nominale stromen dekken van 20 tot 630 A - met slechts drie framegroottes. Ze zijn optimaal op elkaar afgestemd en voldoen aan de eisen van een brede range aan toepassingen. Het ontwerp is afgestemd op de behoeftes van onze klanten. Opvallend is bijvoorbeeld het omvangrijke portfolio met accessoires, dat individueel en eenvoudig kan worden gemonteerd en geïnstalleerd in overeenstemming met de specifieke toepassingseisen. Hetzelfde geldt voor de innovatieve SASY 60i adapters tot 630 A, die gebruikers verhoogde veiligheid bieden. De NZM-vermogensautomaten tot 630 A zijn getest en gecertificeerd in combinatie met de SASY 60i MCCB-adapter met een afschakelvermogen bij kortsluiting van maximaal 50 kA.

Snelle installatie dankzij voormontage

Eaton biedt rechtstreekse en omkeerstarters tot 15 kW, volledig gemonteerd op railsysteemadapters. Deze complete eenheden bestaan uit een PKZM0-motorbeveiliging en één of twee DILM-magneetschakelaar(s). Om deze te monteren, hoeven ze slechts te worden vastgeklikt op het railsysteem, wat montagetijd en -kosten bespaart. Eaton biedt u ook de mogelijkheid om combinaties met de motorstarter MSC te configureren op basis van uw behoeften.

Wereldwijde toepassing

Het SASY 60i railsysteem en bijbehorende componenten zijn ontworpen voor besturingskasten in de machinebouw wereldwijd. Bij het ontwerp is zelfs rekening gehouden met de grotere eisen inzake vrije ruimte en kruipwegen in de VS in overeenstemming met UL 508A.

xEffect XNH-zekeringlastscheider voor IEC-gecertificeerde systemen

Veiligheid is een doorslaggevende factor voor machines en systemen. De nieuwste generatie van Eaton’s XNH-zekeringlastscheiders biedt meer veiligheidsfuncties dan de norm IEC/EN 60947-3 voorschrijft. Dankzij het brede aanbod aan verschillende modellen en uitgebreide accessoires voldoet deze reeks aan de vereisten van zelfs de meest veeleisende toepassingen in de machinebouw en energiedistributie. Met de xEffect XNH-serie biedt Eaton u een effectieve oplossing voor uw IEC-gecertificeerde systemen.

Het SASY 60i railsysteem garandeert maximale efficiëntie in het bedieningspaneel.

Eaton, Powermanagementbedrijf
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen

Algemene technische specificaties

SASY 60i railsysteem

  • 60 mm afstand tussen de rails
  • 630, 1250 en 1600 A nominale bedrijfsstroom
  • Adaptertechnologie voor MCCB’s
  • Adaptertechnologie voor motorstarters
  • Zekeringen voor IEC-gecertificeerde systemen
  • Brede range componenten conform UL 508A
  • Voor meer gedetailleerde informatie raadpleeg onze online catalogus.
Download Links