Parfait pour l'informatique d'entreprise, le déploiement en périphérie et les applications industrielles, l'onduleur lithium-ion 9PX 6 kVA comprend des batteries lithium-ion, des mises à niveau du micrologiciel à distance et une intégration transparente avec les principales plates-formes HCI et de virtualisation.
Le dernier ajout à la gamme d’ASC monophasées à double changement de fréquence de la série 9 d’Eaton, l’ASC 9PX au lithium-ion montée sur bâti et sur tour offre une durée de vie de 8 à 10 ans pour les ASC comme pour les batteries. L’ASC 9PX au lithium-ion possède une puissance nominale de 1,5 à 6 kVA, avec des options de basse et de haute tension et offre jusqu’à quatre modules de batterie externes en option pour une autonomie supplémentaire. L’ASC 9PX au lithium-ion, disponible en version montée sur bâti et sur tour, possède les mêmes caractéristiques fiables que l’ASC au plomb-acide, y compris les segments de charge qui permettent l’arrêt prioritaire, la mise hors tension à distance (RPO), la mise en marche/arrêt à distance (ROO) et les ports de relais de sortie qui augmentent les capacités de commande.
Durée de vie de la batterie : une ASC 9PX avec batteries au plomb-acide a une durée de vie moyenne de 3 à 5 ans tandis que la batterie au lithium-ion 9PX peut durer jusqu’à 8 à 10 ans, offrant une durée de vie 2 à 3 fois plus longue.
Poids et encombrement : l’ASC 9PX au lithium-ion montée sur bâti est 20 % plus légère et le module de batterie longue durée (EBM) est 40 % plus léger que les modèles 9PX au plomb-acide. De plus, les EBM au lithium-ion sont de 1U et prennent moins d’espace de bâti que les EBM au plomb-acide de 2U.
Garantie : l’ASC 9PX au lithium-ion est livrée avec une garantie de 5 ans, soit 2,5 fois la couverture de garantie de l’ASC 9PX au plomb-acide.
Autonomie : l’ASC 9PX au lithium-ion fournit 80 à 120 % d’autonomie de plus à pleine charge que les batteries au plomb-acide.
| Numéro du catalogue | Puissance nominale (VA/W) |
Entrée | Sortie
|
Dimensions, (H x L x P), po |
Poids, lb | Durée d’exécution interne (min) pleine/demi-charge |
| 9PX1500RT-L/9P1500RTN-L | 1 500/1 350 | 5-15P, 8 pi | (8) 5-15R | 3,41 (2U) x 17,32 x 17,72 | 35,5 | 11/23 |
| 9PX2000RT-L/9PX2000RTN-L | 2 000/1 800 | 5-20P, 8 pi | (1) L5-20R, (6) 5-20R |
3,41 (2U) x 17,32 x 23,83 | 50,6 | 13/27 |
| 9PX3000RT-L/9PX3000RTN-L | 3 000/2 400* | L5-30P, 8 pi | (1) L5-30R, (6) 5-20R |
3,41 (2U) x 17,32 x 23,83 | 52,7 | 10/20 |
| * 2 400 W à 100 % de charge pour l’ASC seulement; 2 700 W à 100 % de charge pour l’ASC + les EBM | ||||||
| Numéro du catalogue | Puissance nominale (VA/W) | Entrée | Sortie | Dimensions (H x L x P), po |
Poids, lb | Temps de fonctionnement interne (min) pleine/demi-charge |
| 9PX1500GRT-L | 1 500/1 350 | C14 | (8) C13 | 3,41 (2U) x 17,32 x 17,72 | 35,5 | 12/23 |
| 9PX2200GRT-L | 2 200/2 000 | C20/L6-20P | (8) C13, (2) C19 | 3,41 (2U) x 17,32 x 23,83 | 50,6 | 14/27 |
| 9PX3000GRT-L | 3 000/2 400* | C20/L6-20P | (8) C13, (2) C19 | 3,41 (2U) x 17,32 x 23,83 | 52,7 | 10/20 |
| * 2 400 W à 100 % de charge pour l’ASC seulement; 2 700 W à 100 % de charge pour l’ASC + les EBM | ||||||
| Numéro du catalogue | Description | Poids, lb | Dimensions du bâti |
| 9PXEBM48RT-L | Module de batterie longue durée pour les modèles 9PX1500RT-L, 9PX1500RTN-L et 9PX1500GRT-L | 36,5 | 1U |
| 9PXEBM72RT-L | Module de batterie longue durée pour les modèles 9PX2000RT-L, 9PX2000RTN-L, 9PX2200GRT-L, 9PX3000RT-L, 9PX3000RTN-L et 9PX3000GRT-L | 46,6 | 1U |