| Numéro de catalogue | 9PX6K-L |
| Puissance nominale (VA/W) | 6 000 / 5 400 |
| Type de batterie | Lithium-ion (LiFePO4) |
| Entrée | L6-30P, 10 pi Raccord fixe |
| Sortie | (2) L6-30R (2) L6-20R Raccord fixe |
| Dimensions, (H x L x P), po | 5,12 x 17,33 x 28,43 |
| Poids, lb | 81,2 |
| Temps de fonctionnement interne (min) pleine / demi-charge | 8,7 / 17,4 |
| Dimensions du bâti | 3U |
| Numéro de catalogue | 9PXEBM192RT-L |
| Description | Module de batterie longue durée pour les modèles 9PX6K-L |
| Dimensions du bâti | 2U |