ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20

โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบกระจาย

ชีวิตที่ไม่มีไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อในปัจจุบัน: ไม่มี Wi-Fi, ไม่มีเครือข่ายให้ใช้งาน ไม่มีคลาวด์ และไม่มีอุปกรณ์สมาร์ท อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิตอลอย่างต่อเนื่องหมายถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นและไฟฟ้าดับอาจเกิดขึ้นได้บ่อยขึ้น ซึ่งทำให้การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีมีความสำคัญมากขึ้นเพื่อรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจและป้องกันการสูญหายของข้อมูล แม้ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับ

โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบกระจาย

ชีวิตที่ไม่มีไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อในปัจจุบัน: ไม่มี Wi-Fi, ไม่มีเครือข่ายให้ใช้งาน ไม่มีคลาวด์ และไม่มีอุปกรณ์สมาร์ท อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิตอลอย่างต่อเนื่องหมายถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นและไฟฟ้าดับอาจเกิดขึ้นได้บ่อยขึ้น ซึ่งทำให้การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีมีความสำคัญมากขึ้นเพื่อรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจและป้องกันการสูญหายของข้อมูล แม้ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับ

หัวข้อ:

  • โซลูชันสำหรับภาครัฐ 
  • ไฟดับ
  • ลดต้นทุนด้านพลังงานของคุณ
  • วางแร็คซ้อนกัน

การปลดล็อคพลังของความใกล้ชิด

ในโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบกระจายได้กลายเป็นแรงผลักดันในการเปลี่ยนแปลงซึ่งกำลังปรับเปลี่ยนวิธีการของเราในการใช้ทรัพยากรและบริการด้านการประมวลผล 

แล้วโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบกระจายคืออะไรกันแน่

โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบกระจายเป็นรูปแบบการปฏิวัติที่กำลังเปลี่ยนแปลงความคิดดั้งเดิมของการรวมศูนย์ โดยการกระจายทรัพยากรการประมวลผลไปยังสถานที่ต่างๆ ด้วยการกระจายความสามารถในการประมวลผล โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบกระจายจะช่วยลดเวลาแฝง เพิ่มความสามารถในการปรับขยาย และรับประกันประสิทธิภาพสูงสุด

ลองจินตนาการถึงการประมวลผลข้อมูลที่ไร้รอยต่อที่ใกล้กับแหล่งข้อมูลหรือผู้ใช้ปลายทาง (Edge) ช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และการตอบสนองที่ฉับไว นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของที่อยู่ของข้อมูล แต่เป็นเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจด้วยความคล่องตัว ประสิทธิภาพ และความได้เปรียบในการแข่งขันในโลกที่มีความซับซ้อนและเชื่อมต่อถึงกัน

smart-city-concept-networked-skyscrapers-getty-1065377816(edit)
 
 

ไฟดับ

ในโลกที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี การหยุดชะงักของพลังงานไฟฟ้าสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งนำไปสู่การหยุดชะงักในการทำงาน ช่องโหว่ของข้อมูล และการสูญเสียประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยโซลูชันไฟดับของ Eaton คุณสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสิ่งที่เข้ามาหาคุณได้
 

ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของไอทีของคุณด้วยซอฟต์แวร์ Intelligent Power Manager ของ Eaton

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน ประสิทธิภาพและการประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง การเพิ่มขึ้นของราคาไฟฟ้าทำให้ธุรกิจประสบกับต้นทุนภายในที่สูงขึ้น ซอฟต์แวร์ Intelligent Power Manager ของ Eaton นำเสนอโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้บริษัทสามารถลดการใช้พลังงานในช่วงความต้องการใช้ไฟต่ำและลดต้นทุนการดำเนินงาน
 

เรานำเสนอโซลูชันแบบบูรณาการสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบกระจาย:

แร็ครุ่น RE ใหม่จาก Eaton ขยายความสามารถของเราในการให้บริการโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานคอนเวิร์จ (CI) ในปัจจุบัน 
spacer
อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายแบบครบวงจรของ Eaton ช่วยให้คุณเฝ้าติดตามและจัดการอุปกรณ์ด้านคุณภาพกำลังไฟฟ้าได้จากระยะไกล
spacer
เครื่องสำรองไฟของ Eaton ให้พลังงานไฟฟ้าสำรองคุณภาพสูงและไว้ใจได้สำหรับอุปกรณ์ทุกชนิด ตั้งแต่ตู้เครือข่ายและห้องเซิร์ฟเวอร์ ไปจนถึงศูนย์ข้อมูลองค์กรและโคโลเคชั่น
spacer
ไม่ว่าคุณจะต้องการโซลูชันแบบติดตั้งธรรมดาบนแร็คสำหรับเครือข่ายไอทีแบบกระจายหรือโมเดลที่ซับซ้อนสำหรับศูนย์ข้อมูลโคโลเคชั่นและองค์กร Eaton มี PDU ของแร็คที่เหมาะกับความต้องการของคุณ
spacer
eaton-stack-the-rack-east-asia.jpg
ไม่ว่าคุณจะต้องการเข้าถึงอุปกรณ์หลายเครื่องได้ง่ายหรือจัดการเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายหลายเครื่องที่ซับซ้อน Eaton มีสวิตช์ KVM สำหรับคุณ
spacer
DITPM ช่วยให้สามารถจัดการและควบคุมอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้าและเครื่องสำรองไฟที่เชื่อมต่อในเครือข่ายของคุณได้จากระยะไกล โดยไม่คำนึงถึงผู้จำหน่ายหรือที่ตั้งของอุปกรณ์
spacer

เหตุใดคุณจึงควรรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบกระจายของคุณด้วยโซลูชันของ Eaton

ร่วมเป็นคู่ค้ากับ Eaton!

โครงการ Power Advantage Partner ของ Eaton มอบการเข้าถึงโซลูชันการจัดการพลังงานอัจฉริยะของ Eaton ซึ่งสามารถช่วยคุณประหยัดเงิน ลดเวลาหยุดทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับลูกค้าของคุณ นอกจากนี้โครงการนี้ยังมีประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม เช่น อัตรากำไรที่สูงขึ้น โอกาสในการพัฒนาธุรกิจ และการสนับสนุนด้านการตลาดและการขายที่ครอบคลุม