Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

Maskinstyrning för materialhanteringstillämpningar

För fabriker och distributionscenter måste styrsystem för materialhantering och logistiksystem ha högsta möjliga nivå av tillgänglighet och oöverträffad flexibilitet. Med produkter som är anpassbara och går snabbt att installera kan du vara säker på att din produkt är tillförlitlig i din process.

Anpassbara materialhanteringssystem

Oavsett om dina system för materialhantering eller transport finns på flygplatser, i lagerlokaler, i produktionslinjer eller på en grusanläggning är de ofta den viktigaste delen av den dagliga driften. Materialhanteringssystemen blir alltmer komplexa och förändras hela tiden. Vi kan hjälpa dig att utforma och tillverka intelligenta, modulära system som är enkla att använda och underhålla, så att du kan hålla ledtiderna för produkter.

Modulär bagagehantering och lager med hög profil

Att tillverka moduler för de mekaniska elementen i ett transportband, som motorn, växellådan och startmotorn eller drivenheten, har blivit standard för materialhanteringssystem. Med vår distribuerade driv- och skyddsteknik ser vi till att bagage och materiel levereras i tid över hela världen. Det är möjligt tack vare ett tätt samarbete med ledande globala företag inom bagagehantering och lagerhållning. Snabb och enkel implementering, smart kommunikation och enkel service gör det möjligt för förare över hela världen att hålla sina system tillgängliga.

Bagage i tid på Chopin-flygplatsen i Warszawa

I terminal 1 på Warszawas flygplats matar Eatons anpassbara Rapid Link-startsystem ut upp till 1 800 väskor per timme, precis i tid för nästa flygresa.

Modularitet inom produktionslogistik och på små lager

De oöverträffade fördelarna med modulära materialhanteringssystem med distribuerade styrenheter gäller även för mindre installationer. EasyE4-styrenheten är perfekt för den här uppgiften. Den kan kombineras med smarta startmotorer som PKE och omriktare som PowerXL DG1 som ger effektiv motorstyrning och processdata, vilket minskar systemets driftstopptid. Med hjälp från vårt team med maskiningenjörer och globala kanalnätverk blir det enkelt att skapa anpassade system för din tillämpning.

Så här skapar du transportbandsmoduler

I detta supportdokument om tillämpning hittar du information om hur du skapar transportbandssystem med distribuerad styrning som bygger på den i EasyE4. Med anpassade tillämpningsmoduler kan du skapa modulär maskin- och programvara.  

Belastningsberoende styrning av bulktransportband

Att transportera bulkmaterial är en varierande uppgift. Transportbelastningarna kan variera enormt beroende på miljön. I öppna anläggningar kan även väderförhållanden, som kraftigt regn eller frost, påverka systembelastningen. Med PKE-startmotorn och PowerXL-omriktarna med integrerad avkänning kan systemintegrerare tillverka bulktransportsystem som är optimerade för uppgiften. Vårt smarta ledningsdragningssystem SmartWire-DT ger inte bara värdefulla data för automatiserad processtyrning, utan minskar också installationskostnaderna och gör det möjligt för systemintegrerare att leverera sina projekt till minsta möjliga totala ägandekostnad.

Belastningsoptimerat bulkhanteringssystem

När en grusanläggning i Tyskland beslutade sig för att uppdatera sina installationer bestämde de sig för att ge jobbet till Eatons lösningspartner Weingärtner. De levererade ett belastningsoptimerat system som fungerar även under tuffa väderförhållanden.

Utvalda produkter och tjänster

Rapid Link
Distribuerat, elektroniskt omriktarsystem
easyE4
Kontrollrelä
SmartWire-DT
SmartWire-DT
PowerXL
Drivsystem med variabel frekvens
Tryckknapp
Tryckknapp
Omriktare för kylplatta DB1
Omriktare för kylplatta
Digital kretsbrytare
Digital kretsbrytare
eaton-digital-circuit-breaker
  • Service och support

    Kontakta våra serviceteam eller våra partner om du vill få tillgång till teknisk dokumentation, verktyg och utbildningsmaterial.
    MOEM-tjänster