Ladda ner dokument () av 20
Avbrottsfri kraft (UPS)

Eaton 5P Gen2 UPS

Eaton 5P Gen2 ger högklassigt skydd till små IT- och Edge IT-tillämpningar. Den levererar upp till 22 % mer watt jämfört med föregående generation och även upp till 99 % verkningsgrad. Fjärrhanteringen, när det är som bäst, möjliggör fjärråtgärder via det cybersäkrade nätverkhanteringskortet. När 5P Gen2 parkopplas med Eaton Brightlayer Software Suite kan du hantera dina anslutna enheter på ett smidigt sätt, även i virtualiserade miljöer. 5P Gen2 inbäddar också ABM+ batterihanteringssystem, vilket tillåter att precist programmera batteriutbyte baserad på verkliga användningsförhållanden.
Märkeffekt
650–1550 VA
Topologi
Linjeinteraktiv
Formfaktor
Rack eller torn

Smart strömförsörjning för din Edge IT

 

Dra nytta av förbättrad strömkapacitet

5P Gen2 UPS levererar upp till 33 % mer än jämförbara modeller på marknaden i ett kompakt format, vilket gör den idealisk för att skydda ett brett utbud av applikationer.
 

Förbered dig för en revolution inom batterihantering

Vår nya Eaton ABM+-teknik ger exakta prognoser om batteriets livslängd och meddelar om byte i rätt tid, med hjälp av maskininlärning.
 

Njut av tryggheten i att dina data är säkra

Eaton 5P Gen2 UPS, tillsammans med vår cybersäkra Gigabit Network Card (ingår i Netpack-versioner), uppfyller stränga standarder för cybersäkerhet.
 

Säkerställ kontinuerlig service och dataintegritet

Vår IPM2, vilken är en DITPM-programvara, gör det enkelt att fjärrövervaka och hantera IT-infrastruktur, även på svåråtkomliga platser, medan vår Brightlayer Software Suite ger smidig integration med virtualiseringsmiljöer.
Specifikationer

Markera skillnader
Visa endast skillnader
Dölj tomma funktioner
Nedladdningslänkar