Cabinete Eaton de supercapacitori
| Cod produs | Descriere | Detalii KIT | Lățime (mm) | Înălțime (mm) | Adâncime (mm) | 
| P-105000092-001 | ESC-A-0x20-EMPTY-BB-400A-24V | Cabinet gol pentru supercapacitori cu bobină de declanșare de 24 V. Poate fi echipat cu 2 șiruri de supercapacitori | 600 | 2065 | 1040 | 
P-105000092-002  | 
ESC-A-1x10-XLM62R1137A-R-BB-400A-24V  | 
Cabinet cu 1 șir de supercapacitori și bobină de declanșare de 24 V.  | 
600 | 2065 | 1040 | 
P-105000092-003  | 
ESC-A-2x10-XLM62R1137A-R-BB-400A-24V  | 
Cabinet cu 2 șiruri de supercapacitori și bobină de declanșare de 24 V.  | 
600  | 
2065  | 
1040  | 
P-105000092-004  | 
ESC-A-0x20-EMPTY-BB-400A-48V  | 
Cabinet gol de supercapacitori cu bobină de declanșare de 48 V. Poate fi echipat cu 2 șiruri de supercapacitori  | 
600  | 
2065  | 
1040  | 
P-105000092-005  | 
ESC-A-1x10-XLM62R1137A-R-BB-400A-48V  | 
Cabinet cu 1 șir de supercapacitori și bobină de declanșare de 48 V.  | 
600  | 
2065  | 
1040  | 
P-105000092-006  | 
ESC-A-2x10-XLM62R1137A-R-BB-400A-48V  | 
Cabinet cu 2 șiruri de supercapacitori și bobină de declanșare de 48 V.  | 
600  | 
2065  | 
1040  |