Cel mai nou card Eaton de management al rețelei, Gigabit Network Card (Network-M3), oferă profesioniștilor IT capacități îmbunătățite de management și securitate cibernetică. Cu o arhitectură de încredere și compatibilitate cu instrumente puternice de automatizare și de management la distanță și la fața locului, Gigabit Network Card crește performanța și timpul de funcționare al sistemelor dumneavoastră critice de afaceri.
Pentru a primi notificări automate prin e-mail cu privire la cele mai recente actualizări de firmware în ceea ce privește securitatea cibernetică, înregistrați-vă produsul aici.
Accesați aici informații și resurse valoroase despre Network-M2, asigurând continuitatea în timp ce noi facem upgrade la Network-M3 pentru caracteristici și mai bune!
Urmăriți videoclipul despre beneficiile securității cibernetice
Pe măsură ce înlocuim UPS-urile vechi ale clienților noștri cu noile modele Eaton, am adăugat și noul Eaton Gigabit Network Card, care nu numai că se ocupă de securitatea cibernetică, dar răspunde și problemelor de conformitate.
Căutarea dumneavoastră  "" Nu s-a găsit nicio potrivire în documente sau produse.
                
| FUNCȚIE | 
 Comunicații Web/SNMP 
  | 
| COMPATIBILITATE HARDWARE | 
UPS: 5P, 5PX, 5PX G2, 5SC Rack, 9PX, 9PXM, 9SX, 9130, Ferrups FX, 9E, 93PS (fw 2.50 ->), 91PS, 91PS Monobloc, 93E 15-80 PDU: ATS rack PDU (EATS115, EATS120, EATS220)  | 
 COMPATIBILITATE REȚEA  | 
IPv4/v6, TLSv1.2, HTTP(S)v1.1, NTP, SMTP(S), BOOTP/DHCP, SSH, SysLog(S), LDAP, AD, RADIUS | 
| NUMĂR DE CATALOG | Network-M3 | 
| CERTIFICĂRI | UL 2900-1 IEC 62443-4-2  | 
| COD PRODUS | 744-A4920 | 
| Este compatibil cu următoarele protocoale | HTTPS1.1, MQTTS, TLS1.2, SNMPv1/v2c/v3, NTP, SMTPS, BOOTP/DHCP, CLI, SSH, ARP și Syslog | 
| Tip Slot UPS | 
Mini-slot | 
| Asistență în rețea | Ethernet 10/100/1000BaseT | 
| MONITORIZAREA TEMPERATURII ȘI UMIDITĂȚII | Da, cu senzorul de monitorizare a mediuluiGen 2 (număr catalog: EMPDT1H1C2, Cod Produs: 744-A4026) | 
 
 Este compatibil cu următoarele software-uri 
 
  | 
Suita software Brightlayer Data Center: Data Center Performance Management (DCPM), Distributed IT Performance Management (DITPM), Visual Power Manager (VPM), Intelligent Power Manager (IPM) și Visual Capacity Optimization Manager (VCOM); pentru serviciul de monitorizare la distanță: PredictPulse (America) sau Monitorizare securizată cibernetic (CSM, pentru EMEA) | 
| Este compatibil cu următoarele MIB-uri | 
MIB II - Standard IETF UPS MIB (RFC 1628) – Eaton xUPS MIB | 
| BROWSERE ACCEPTATE | Chrome, Edge | 
| ASISTENȚĂ ÎN MAI MULTE LIMBI | 
Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Spaniolă, Chineză Simplificată, Chineză Tradițională, Japoneză | 
| TEMPERATURĂ DE FUNCȚIONARE | 
0 - 40°C | 
| UMIDITATEA DE OPERARE | 90% RH max. fără condensare | 
| TENSIUNEA DE INTRARE | 5 V - 12 V | 
| CURENT CONSUMAT | 
500 / 1000 mA max. în funcție de UPS | 
| DIMENSIUNI (Î x L x L) | 135,00 x 66,00 x 41,00 mm | 
| GREUTATE (g) | 65 g | 
| REGLEMENTĂRI | La fel ca UPS-ul |