9PX Gen2 este proiectat pentru a oferi protecția fiabilă a alimentării în cadrul unei game largi de aplicații. De la start-upuri la unități de asistență medicală, aflați cum UPS-ul 9PX Gen2 asigură beneficii în sectoare contrastante de utilizare prin aceste cazuri practice:
Îmbunătățește satisfacția clienților și eficiența operațională
Resellerul a ales noul UPS Eaton 9PX Gen2, care dispune de o combinație unică de prize C39, care i-a permis să conecteze ambii conectori C14 și C20 într-o singură priză, oferind o flexibilitate de neegalat pentru clienții săi. Aceasta caracteristică a simplificat procesul de instalare și a redus necesitatea de adaptori suplimentari sau prelungitoare.
Eficiența ridicată de până la 97,2% în modul online a redus semnificativ consumul de energie și costurile aferente necesarului de răcire, cea ce a fost esențial pentru operațiunile critice ale clienților
Managementul avansat al bateriilor (ABM+) a extins durata de viață a acestora cu până la 50%, reducând costurile de mentenanță și asigurând o performanță fiabilă.
Ca rezultat, resellerul a văzut o creștere a satisfacției clienților și repetării afacerilor, solidificându-și reputația  ca furnizor de încredere.
Asigură operațiuni sigure și continue pentru serviciile financiare.
Timp de nefuncționare zero, eficiență maximă
Startup-ul a făcut upgrade la sistemele UPS Eaton 9PX Gen2, în special la 9PX 5000i RT3U Netpack G2, care a oferit o putere de ieșire mai mare și management îmbunătățit al bateriilor.
Noul UPS asigură acum funcționarea neîntreruptă în timpul penelor de curent. Factorul de putere unitar i-a permis să conecteze mai multe dispozitive, în timp ce managementul avansat al bateriilor a asigurat performanțe optime ale acestora.
Designul compact al unității a economisit spațiu considerabil în rack, permițând startup-ului să adauge mai multe servere fără extinderea amprentei fizice.
Ca rezultat, ciclurile sale de dezvoltare au devenit mai eficiente și au putut aduce mai rapid produsele pe piață.
Fiabilitate pentru aplicațiile de energie regenerabilă
Compania a ales  Eaton 9PX G2 6000i RT3U HotSwap Netpack  datorită celei mai bune eficiențe energetice din clasa sa și a designului robust.
Eficiența energetică de până la 96,7% a redus semnificativ costurile operaționale ale sistemului.
Tehnologia avansată ABM+ a furnizat analize predictive privind modul de funcționare al bateriilor, asigurând mentenanța în timp util și prevenirea defecțiunilor neașteptate.
Upgrade-urile de firmware remote și software-ul Eaton Brightlayer au permis managementul fără probleme al flotelor în cadrul mai multor locații aflate la distanță.
Această fiabilitate și eficiență sporită a permis companiei să mențină operațiunile continue și să-și extindă serviciile în zone mai îndepărtate.
Îngrijirea neîntreruptă
asigură protecția echipamentelor medicale critice
O mare companie din domeniul sănătății avea nevoie de o soluție UPS pentru a asigura alimentarea neîntreruptă a echipamentelor medicale critice și a infrastructurii IT.
Siguranța pacienților și integritatea datelor sunt extrem de importante, iar fluctuațiile de putere reprezentau un risc serios pentru operațiunile sale.
Compania a implementat UPS-ul  Eaton 9PX 8000i RT4U Netpack G2 în cadrul unităților sale.
9PX a furnizat  alimentare constantă, protejând echipamentele medicale sensibile împotriva fluctuațiilor de energie electrică. Bateriile înlocuibile la cald și bypass-ul intern au asigurat posibilitatea de efectuare a  mentenanței fără a întrerupe operațiunile.
În același timp, managemenul îmbunătățit al bateriilor a extins durata de viața a acestora,  reducând costurile de înlocuire.
Compania de asistență medicală a raportat o îmbunătățire a îngrijirii pacienților și a securității datelor, fără  incidente legate de alimentare care să-i afecteze operațiunile.
Creșterea productivității
O unitate industrială de mari dimensiuni se confrunta cu întreruperi frecvente de curent care au afectat grav liniile sale de producție și eficiența operațională generală.
Lipsa unui sistem fiabil de alimentare de rezervă a reprezentat un risc semnificativ pentru productivitate și performanța financiară.
Fabrica a fost dotată cu un UPS Eaton 9PX 11000i RT4U Netpack G2 cu opt module de baterii externe (EBM), asigurând astfel puterea necesară și un timp de funcționare extins pentru a-și susține operațiunile în timpul întreruperilor rețelei de alimentare cu energie electrică. Această soluție a redus semnificativ timpul de nefuncționare și pierderile de producție, în timp ce a scăzut, de asemenea, costurile operaționale și a îmbunătățit eficiența generală.
Capacitatea de 11kVA a asigurat alimentarea neîntreruptă a tuturor utilajelor și sistemelor critice, menținând continuitatea producției. Cu opt EBM-uri, sistemul a oferit o autonomie de două ore (122 minute) la sarcină de 60% (6600 wați), asigurând timp operațional extins în timpul întreruperilor.
Managementul avansat al bateriilor (ABM+) a extins durata de viață a acestora cu până la 50%, reducând costurile de mentenanță și asigurând performanță fiabilă. Chargerul adaptiv a permis reîncărcarea mai rapidă a EBM-urilor, minimizând riscul de întrerupere a alimentării între penele de curent.
În plus, eficiența energetică de până la 97.2% a UPS-ului 9PX G2 a redus semnificativ consumul de energie și costurile cu răcirea, contribuind la cheltuieli operaționale mai mici. Software-ul Eaton Brightlayer a permis managementul și monitorizarea de la distanță, permițând intervenții în timp util și upgrade-uri ușoare de firmware.
Căutarea dumneavoastră  "" Nu s-a găsit nicio potrivire în documente sau produse.
                
Asistență din partea Eaton
Aveți nevoie de suport tehnic pentru produse?
Telefon: +40 21 361 0909