De CGline+ Web Compact Controller is speciaal bedoeld om de monitoring en het onderhoud van kleine en middelgrote noodverlichtingsinstallaties te optimaliseren. Het systeem kan in totaal 160 CGLine+ armaturen bewaken en visualiseren via 2 lijnen van elk maximaal 80 armaturen.
Visualisatie, besturing en bewaking van alle verbonden CGLine+ armaturen vindt plaats via het geïntegreerde display of op afstand via de ingebouwde webserver. De inbedrijfstelling en het onderhoud worden hiermee vergemakkelijkt.
De CGLine+ web-controller kan in totaal 800 CGLine+ armaturen visualiseren: 4 lijnen van maximaal 200 armaturen elk of 2 lijnen van 400 armaturen elk.
Een geïntegreerde webserver is beschikbaar voor gemakkelijke visualisering, controle en monitoring van alle verbonden CGLine+ armaturen. Daarnaast beschikt de web-controller over een ingebouwde e-mail functie, die indien nodig automatische statusberichten kan verzenden.
Het CGLine+ systeem kan precies worden afgestemd op uw specifieke installatie en wensen.
Uw zoekopdracht "" kwam niet overeen met documenten of producten.
| Artikelnummer | Omschrijving |
| 40071361055 | CGLine+ Web-controller |
| 40071361184 | CGLine+ Web-controller in behuizing |
| 40071361056 | CGLine+ Web Touchscreen Controller |
| CTR160CGL2KS | CGLine+ Web Compact Controller |
| Artikelnummer | Omschrijving |
| 40071777991 | AE CGLine+ systeem, 10 inputs, 3h backup |
| 40071777992 | AE CGLine+ systeem, 20 inputs, 3h backup |
| 40071777993 | AE CGLine+ systeem, 30 inputs, 3h backup |
| Artikelnummer | Omschrijving |
| 40071361178 | PC-Software CGLine+ Web-controller |