Document downloaden () van 20
Zekeringen en zekeringhouders - Eaton Bussmann series

IEC zekeringhouders voor cilindrische laagspanningszekeringen

Eaton Bussmann series modulaire zekeringhouders zijn speciaal ontworpen voor gebruik met cilindrische zekeringen van 10 x 38 mm, 14 x 51 mm en 22 x 58 mm en FW-hulszekeringen voor adereinden.

Eaton Bussmann series IEC zekeringhouders voor cilindrische laagspanningszekeringen

Wereldwijde toepasbaarheid:
IEC, cULus, CSA, CCC, UL
Montageopties:
Geschikt voor DIN-rail en schroefmontage

Geschikte cilindrische zekeringen

De modulaire zekeringhouders van Eaton Bussmann zijn compatibel met onze reeks laagspanningszekeringen 10 x 38 mm, 14 x 51 mm en 22 x 58 mm cilindrische zekeringen.

Ingebouwde hangslotvoorziening

Eaton’s modulaire zekeringhouders uit de Bussmann series hebben een ingebouwde hangslotvoorziening, die zorgt voor een veilige en zekere isolatie voor veilig werken.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links