Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Hojas de datos

Número de producto/Clave de catálogo Descripción Hoja de datos n.°
14002-3 Bloque de terminales de barrera, tres polos, alta SCCR 10614
15600 Tablero para fusibles tipo navaja ATC 2064
3723, 3742 & 3743 Bloques para fusibles con placa para unión 2104
15968-1 Interruptor desconectador de batería 2076
Etiquetado CE Etiquetado CE 8002
15100 Interruptor desconectador para fusibles Telpower 5003
15200 Interruptor desconectador para fusibles Telpower 5004
4164 & 4164-FR Bloque para fusibles limitadores ANN &ANL 2133
11970 & 13016 Bloques multiples para distribución de energía 1144
15149 Desconectadores extraibles 1141
Fuseología Tecnología y aplicación de los fusibles 10757
15800 Sistema de protección de distribución CD Telpower 5002
Tipo 2 Protección tipo 2 AEG - IEC 8108
Tipo 2 Protección tipo 2 Allen Bradley - IEC & NEMA 8109
Tipo 2 Protección tipo 2 Cutler-Hammer - IEC & NEMA 8110
Tipo 2 Protección tipo 2 General Electric - IEC & NEMA 8111
Tipo 2 Protección tipo 2 Siemens - IEC & NEMA 8112
Tipo 2 Protección tipo 2 Square D - IEC & NEMA 8113
Tipo 2 Protección tipo 2 Telemecanique - IEC 8114
Serie 120 Protectores de circuitos automotrices reseteables 2067
160: consulte las hojas de datos enumeradas en la columna derecha
Bloques serie 160 para distribución de energía

1117

Consulte 10533 para bloques reconocidos UL con claves de catálogo 160, 162, 163, 164 y 165

Consulte 10534 para bloques reconocidos UL con claves de catálogo 160, 162, 163 y 165

Consulte 10535 para bloques reconocidos UL con claves de catálogo 162, 163 y 165

162: consulte las hojas de datos enumeradas en la columna derecha
Bloques serie 162 para distribución de energía

1117

Consulte 10533 para bloques reconocidos UL con claves de catálogo 160, 162, 163, 164 y 165

Consulte 10534 para bloques reconocidos UL con claves de catálogo 160, 162, 163 y 165

Consulte 10535 para bloques reconocidos UL con claves de catálogo 162, 163 y 165

163: consulte las hojas de datos enumeradas en la columna derecha
Bloques para distribución de energía de hasta 420 A, 600 V

1148

Consulte 10533 para bloques reconocidos UL con claves de catálogo 160, 162, 163, 164 y 165

Consulte 10534 para bloques reconocidos UL con claves de catálogo 160, 162, 163 y 165

Consulte 10535 para bloques reconocidos UL con claves de catálogo 162, 163 y 165

165: consulte las hojas de datos enumeradas en la columna derecha
Bloques serie 165 para distribución de energía

1117

Consulte 10533 para bloques reconocidos UL con claves de catálogo 160, 162, 163, 164 y 165

Consulte 10534 para bloques reconocidos UL con claves de catálogo 160, 162, 163 y 165

Consulte 10535 para bloques reconocidos UL con claves de catálogo 162, 163 y 165

170H____ Microinterruptor para indicación 720034
170M____ 1250 V, Europeo, DIN 43 653 (1*,1,2,3) 720029
170M____ 1250 V, Europeo, DIN 43 653 (1*,1,2,3) 720030
170M____ 1250 V, contacto de extremo al ras (1*,1,2,3) 720031
170M____ 1250 V, estándar de EE. UU. (1*, 1,2,3) 720032
170M____ 690 V, Europeo, DIN 43 620 (000) 720016
170M____ 690 V, Europeo, DIN 43 620 (1*,2,3) 720017
170M____ 690 V, Europeo, DIN 43 653 (000,00) 720013
170M____ 690 V, Europeo, DIN 43 653 (1*,1,2,3) 720014
170M____ 690 V, Europeo, DIN 43 653 (1*,1,2,3) 720015
170M____ 690 V, contacto de extremo al ras (00) 720018
170M____ 690 V, contacto de extremo al ras (1*,1,2,3) 720019
170M____ 690 V, contacto de extremo al ras (4) 720020
170M____ 690 V, estándar francés (1*,1,2,3) 720022
170M____ 690 V, estándar de EE. UU. (1*, 1,2,3) 720023
180 de alto amperaje Interruptores de restablecimiento manual & automático 2065
Serie MAXI 190 Interruptores automáticos Maxi 2080
1976-(polo) Bloque para fusibles de cerámica de 9/16" x 2" 1210
Serie 1AXXXX Clips PCB para fusibles 2131
1BS101 Bloques modulares para fusibles - 600 V, 100 A 1206
1BS102 Bloques modulares para fusibles - 600 V, 400 A 1207
1BS103 Bloques modulares para fusibles - 600 V, 400 A 1208
1BS104 Bloques modulares para fusibles - 600 V, 600 A 1209
Serie 210 Mini Mini interruptores automáticos 2061
Serie 220 ATC Interruptores automáticos ATC 2063
Serie 5000 Clips para fusibles con orificios de montaje 2132
68000, 64000 Limitadores para máquinas soldadoras 1045
Serie 70 Fusibles y portafusibles Telpower con indicador 5007
AAO BS88: atonillables de terminales desplazadas de 13.8 x 85 mm 4109
Serie ABC/ABC-V Fusibles de tubo de cerámica de acción rápida 1⁄4 x 1-1⁄4: serie ABC/ABC-V 2000
AC BS88: termianles centradas de 21.4 x 113 mm 4110
ACH Limitadores para aeronaves 1041
ACK Fusibles para montaje en pernos 1040
AD BS88: terminales centradas de 21.4 x 128.5 mm 4111
AGA Fusibles de tubo de vidrio de acción rápida de 1/4" x 5/8" - Versión de puntas axiales descontinuado 2039
Serie AGC/AGC-V Fusibles de tubo de vidrio, acción rápida de 1/4" x 1-1/4" Publicado anteriormente bajo el n.° 2001, reemplazado por el n.° 2543
2543
AGU Fusibles de tubo de vidrio, acción rápida de 13/32 x 1-1/2" 2008
Serie AGW Fusibles de tubo de vidrio. acción rápida de 1/4" x 7/8" 2040
Serie AGX Fusibles de tubo de vidrio, acción rápida de 1⁄4" x 1" 2041
AHDS30_ y AHDS60_ Desconectadores NEMA 4X para control de motores 10416
ALS Fusibles para montaje en pernos 1037
ANL Limitador, sin retardo de tiempo 2024
ANN Limitador, de acción rápida 2023
Serie ATC Fusibles automotrices de navajas, de acción rápida 2009
Serie ATM Fusibles automorrices ATM de navajas 2048
ATM-_LP Fusibles ATM de bajo perfil 2050
Serie B22 Desconectadores HVAC 1143
BAF Fusibles miniatura de acción rápida de 13/32" x 1-1/2" (10 x 38 mm), 250 Vca, 2/10-30 A 2011
BAN Fusibles de acción rápida de 13/32" x 1-1/2" 2046
BAO BS88: atornillables, terminales desplazadas, de 21.4 x 87 mm 4112
BBS Fusibles de acción rápida de 13/32"x 1-3/8" 2010
BBU Fusibles de media tensión en ácido bórico 1123
BC BS88: atornillables, terminales centradas, de 21.4 x 113 mm 4113
Serie BC - Obsoleto Bloque para fusibles Clase CC 1105 El sustituto recomendado es el bloque modular para fusibles BCM. Consulte la hoja de datos n.° 10241
BCA - Obsoleto Bloque para fusibles Clase CC 600 V, 30 A 1154 El sustituto recomendado es el bloque modular para fusibles BCM. Consulte la hoja de datos n.° 10241
BCM603 Bloques modulares para fusibles Clase CC 600 V, 30 A 10241
BD BS88: terminales centradas de 21.4 x 128.5 mm 4114
BDCF30 Interruptor desconectador con fusible 30 V 1120
BDF100JT6 Interruptor desconectador con fusible 100 V 1121
BDF60J6 Interruptor desconectador con fusible 60 V 1121
BDNF__MS_ Interruptor desconectador compacto 1139
Serie BG Bloque para fusibles Clase G 1106
Serie BH-0 Bloques modulares para fusibles 1200
Serie BH-1 Bloques modulares para fusibles 1201
Serie BH-2 Bloques modulares para fusibles 1202
Serie BH-3 Bloques modulares para fusibles 1203
Serie BM - Obsoleto Bloque para fusibles suplementarios, 600 V, 30 A 1104 El sustituto recomendado es el bloque modular para fusibles BMM. Consulte la hoja de datos n.° 10241
BMA - Obsoleto Bloque para fusibles suplementarios, 600 V, 30 A 1155 El sustituto recomendado es el bloque modular para fusibles BMM. Consulte la hoja de datos n.° 10241
BMM603-_ Bloques modulares para fusibles 10x38/suplementatarios (Midget) 600 V, 30 A 10241
BPVM-_ Bloques modulares para fusibles de 1000 Vcd 10x38 mm (31/32 x 1-1/2") hasta 30 A 10265
BSPD SPD tipo 1 y tipo 2 de gran capacidad para
protección contra sobretensiones en interruptores principales y
tableros de distribución de energía
10209
BSPH_____YPV(R) Supresores de sobretensión para sistemas fotovoltaicos 2055
BSPMA1_S2GR SPD Listado UL, para montaje en riel DIN, tipo 1, abierto, alta SCCR, 1 polo 10771
BSPMA2_S3GR SPD Listado UL, para montaje en riel DIN, tipo 1, abierto, alta SCCR, 2 polos 10772
BSPMA3_WYGR
BSPMA3_DLGR
SPD Listado UL, para montaje en riel DIN, tipo 1, abierto, alta SCCR, 3 polos 10773
BSPMA4_WYNGR SPD Listado UL, para montaje en riel DIN, tipo 1, abierto, alta SCCR, 4 polos 10774
BSPM1275TN(R) / BSPM1320TN(R) / BSPM1385TN(R) / BS Dispositivos de protección contra sobretensión (SPD) IEC de 1 polo, clase 2 para sistemas TN & TT 1166
BSPM2275TN(R) / BSPH2275TT(R) Dispositivos de protección contra sobretensión (SPD) IEC de 2 polos, clase 2 para sistemas TN & TT 1167
BSPM3275TNC(R) Dispositivos de protección contra sobretensión (SPD) IEC de 3 polos, clase 2 para sistemas TNC 1168
BSPM4275TNS(R) / BSPH4275TT(R) Dispositivos de protección contra sobretensión (SPD) IEC de 4 polos, clase 2 para sistemas TNS & TT 1169
BSPS2255TN(R) / BSPS2255TT(R) Dispositivos de protección contra sobretensión (SPD) IEC de 2 polos, clase 1, para sistemas TN & TT 1163
BSPS3255TNC(R) Dispositivos de protección contra sobretensión (SPD) IEC de 3 polos, clase 1 para sistemas TNC 1164
BSPS4255TNS(R) / BSPS4255TT(R) Dispositivos de protección contra sobretensión (SPD) IEC de 4 polos, clase 1, para sistemas TNS & TT 1165
BTF Fusibles para terminales de batería automotriz, de 32 V de 1, 2 y 3 polos - sustitutos directos para equivalentes OEM 10605
Unidades con cubiertas para cajas Unidades con cubierta para cajas para fusibles tipo tapón 1129
C08G, C10G, C14G, C22G, C08M, C10M, C14M y C22M IEC 8x31, 10x38, 14x51 y 22x58 mm, Clase gG/gL y fusibles cilíndricos aM 720115
C4559 Bloques terminales sin alimentación directa a través de pernos 2071
Serie C515 Fusibles de tubo de vidrio, con retardo de tiempo, con puntas axiales, de 5 x 15 mm 2006
Serie C517 Fusibles de tubo de vidrio, de acción rápida, de 5 x 15mm 2025
Serie C518 Fusibles de tubo de vidrio, de acción rápida, de 5 x 15mm 2026
Serie C519 Fusibles de tubo de vidrio, con retardo de tiempo, de 5 x 15 mm 2007
Serie C520 Fusibles de tubo vidrio, de acción rápida, de 5 x 15 mm 2027
C5237 Bloques terminales sin alimentación directa a través de pernos 2072
CCD2 Nueva generación del Interruptor Desconectador Compacto de Circuito, sin fusibles
10004

CCP - Obsoleto

Vea:

CCP2-CC n.° 10789 Clase CC, suplementarios e IEC 10x38

CCP2-CF n.° 10801 CUBEFuse Clase CF

Interruptor Desconectador CCP, con fusibles Clase CC, CF y midget.

Estos productos son sustituidos por sus versiones de nueva generación. Consulte las nuevas hojas de datos que aparecen a la izquierda.

1157

Notificación de fin de vida útil de CCP-CC y sustitutos recomendados

Notificación de fin de vida útil de CCP-CF y sustitutos recomendados

CCP2-CC Interruptor Desconectador CCP de nueva generación, para fusibles UL Clase CC, UL suplementarios e IEC 10 x 38 mm 10789
CCP2-CF Interruptor Desconectador CCP de nueva generación. para fusibles UL CUBEFuse Clase CF 10801
CCP2B Protector Compacto de Circuito tipo base, de nueva generación, Interruptor desconectador para circuitos derivados con fusibles Clase CF para tablero de coordinación Quik-Spec™ 1161
CCPLP Interruptor desconectador CCP Low Profile para fusibles Clase G, CC, midget e IEC 10x38 mm aM y gG 10372
CD BS88: atornillable, terminales centradas, de 21.4 x 127 mm 4116
CDN Fusibles estándar tipo P & D 4126
CDS Fusibles estándar tipo P & D 4126
CEO BS88: atornillable, terminales desplazadas, de 21.4 x 111 mm 4115
CF36_ Interruptores de seguridad con fusibles CUBEFuse 1156
CGL HRC Clase C form II 4125
CH14 Portafusibles modulares para montaje en riel DIN para fusibles IEC de 14 x 51 mm 10080
CH22 Portafusibles modulares para montaje en riel DIN para fusibles IEC de 22 x 58 mm 10115
CHCC Portafusibles modulares para montaje en riel DIN para fusibles Clase CC 10430
CHM Portafusibles modulares para montaje en riel DIN para fusibles miniatura UL y fusibles 10 x 38 mm 10430
CHPV Portafusibles modulares para montaje en riel DIN para fusibles fotovoltaicos de 1000Vcd 10430
CHSF Fusibles ultrarrápidos compactos, 500 V, 50 a 400 A 10414
Serie CHxxJ Portafusibles modulares Clase J para fusibles de 1 a 60 A, 600 V 2144
CIF06B Fusibles industriales HRCI-CB de cerámica, para montaje en clip 4128
CIF21 Fusibles industriales HRCI-CA, atornillable, de cerámica 4127
CIH07B HRCI-varios Tipo K 4130
CIK07B HRCI-varios Tipo K 4130
CIL14B HRCI-varios Tipo K 4130
CJ Fusibles HRCI-J, de acción rápida, cerámica 4129
CM_CFB Portafusibles Camaster 10415
CT(6-20) 660 V, estándar británico, BS88 720024
CT(6-20) Curvas de prearco & corriente de paso, BS88:4 690 V 35785312
C_FB Portafusibles HR SafeLoc 4133
D y DO 
Fusibles Diazed (D) y Neozed (DO) 4124
DCM Fusibles miniatura de acción rápida, de 13⁄32 x 1-1⁄2 (10 x 38 mm), 600 Vac/dc, 1⁄1030 A 2038 discontinuado: sustituir con la hoja de datos n.° 2020 de KLM
DD BS88: atornillables, terminales centradas, de 31 x 138 mm 4118
DEO BS88: atornillables, terminales desplazadas, de 31x112 mm 4117
DFJ Fusible DriveFuse, Clase J, ultrarrápido, 600 V 1048
DLN-R Fusibles Dura-Lag de grado de construcción, de doble elemento, con retardo de tiempo 1021 - Descontinuado
DLS-R Dura-Lag, retardo de tiempo, de doble elemento, 600 V 1022 - Descontinuado
DMM-B Fusible de casquillos, de acción rápida, para multímetros digitales 1047
DO-35 Protector de circuito subminiatura 3003
Fusibles de media tensión con Clasificación E - 2.75 kV 2CLE-_E, JCX-_E
Fusibles de media tensión con Clasificación E de 2.75 kA para protección de circuitos alimentadores, subestaciones de control y transformadores
10350
Fusibles de media tensión con Clasificación E - 5.5 kV 5CLE-_E-D, 5CLE-_E, 5HLE-_E, JCY-_E, MV055
Fusibles de media tensión con Clasificación E de 5.5 kA para protección de circuitos alimentadores, subestaciones de control y transformadores 10351
Fusibles de media tensión con Clasificación E - 8.3 kV 8CLE-_E-D, 8CLE-_E, 8HLE-_E, J8AHLE-_E, 8BHLE-_E, 8HCL-_E
Fusibles de media tensión con Clasificación E de 8.3 kA para protección de circuitos alimentadores, subestaciones de control y transformadores 10352
Fusibles de media tensión con Clasificación E - 15.5 kV 15CLE-_E-D, 15CLE-_E, 15HLE-_E, 15LHLE-_E, MV155, 15BHLE-_E, 15HCL-_E
Fusibles de media tensión con Clasificación E de 15.5 kA para protección de circuitos alimentadores, subestaciones de control y transformadores 10353
Serie EC-___ Indicadores para montaje lateral 720037
ECL 055 Fusibles de media tensión con Clasificación E para transformadores y alimentadores 9002 - sustituido por la hoja de datos n.° 10351
ECL 155 Fusibles de media tensión con Clasificación E para transformadores y alimentadores 9004 - sustituido por la hoja de datos n.° 10353
ED BS88: atornillables, terminales centradas, de 31 x 136 mm 4119
EET(90-160) 660 V, estándar británico, BS88 720024
EET(90-160) Curvas de prearco & corriente de paso BS88:4 690 V 35785313
EF BS88: atornillables, terminales centradas, de 38 x 212 mm 4120
EFF Microfusible con puntas radiales, acción rápida 4201
EFS BS88: atornillable, terminales centradas, de 31 x 160 mm 4121
EK-B Fusible industrial HRCI-CB, de cerámica, para montaje en clip 4128
EP Módulo de coordinación - Tablero de iluminación y artefactos con fusible 1149
ESD BS88: atornillable, terminales desplazadas, de 13.8 x 67.5 mm 4101
ER_-_ NEMA Interruptores desconectadores con fusibles, en gabinete, UL 98 10889
ET(25-80) 660 V, estándar británico, BS88 720024
ET(25-80) Curvas de prearco & corriente de paso, BS88:4 690 V 35785312
ETF Microfusible con puntas radiales, con retardo de tiempo 4200
EVF Especificaciones de fusibles 250 - 500 VCD/VCA 9001
FBP-(35-1000)A 700 V, estilo de navajas tipo americano 720041
FCF_RN CUBEFuse de acción rápida 600 Vca/cd, 1-100 A 2147
FD200J3 Interruptor desconectador con fusible 200 A 1122
FD400J3 Interruptor desconectador con fusible 400 A 1122
FD600J3 Interruptor desconectador con fusible 600 A 1122
FD800L3 Interruptor desconectador con fusible 800 V 1122
FE (35-100) 660 V, estándar británico, BS88 720024
FE (35-100) Curvas de prearco & corriente de paso, BS88:4 690 V 35785314
FEE (100-200) 660 V, estándar británico, BS88 720024
EE (100-200) Curvas de prearco & corriente de paso, S88:4 690 V 5785292
FF BS88: atonillable, terminales centradas, de 74x 212 mm 4102
FG BS88: atonillable, terminales centradas, de 74x 268 mm 4122
FHL10U Portafusibles militar para fusibles con indicador 2134
FHL12U Portafusibles militar para fusibles con indicador 2135
FHN42W Portafusibles para montaje en tablero 2136
FHN55W Portafusibles para montaje en tablero 2137
FLF Fusibles automotrices 2069
FLM Fusibles automotrices 2069
FM (180-350) 660 V, estándar británico, BS88 720024
FM (180-350) Curvas de prearco & corriente de paso, BS88:4 690 V 35785314
FMM (400-700) 660 V, estándar británico, BS88 720024
FMM (400-700) Curvas de prearco & corriente de paso, BS88:4 690 V 35785292
FMX Fusible MAXI hembra 2079
FNA Con pin indicador, de 13/32" x 1-1/2" 2029
FNM Fusibles con retardo de tiempo de 13/32" x 1-1/2" 2028
FNQ Fusible Tron, con retardo de tiempo 1012
FNQ-R Fusibles Clase CC, Limitron, con retardo de tiempo 1014
FRN-R (1/10-60A) Fusetron de doble elemento, con retardo de tiempo, 250 V 1019
FRN-R (70-600A) Fusetron de doble elemento, con retardo de tiempo, 250 V 1020
FRS-R (1/10-60)A Fusetron de doble elemento, con retardo de tiempo, 600 V 1017
FRS-R (65-600)A Fusetron de doble elemento, con retardo de tiempo, 600 V 1018
FRS-R(70-600) - Consulte la hoja de datos n.° 1018 DISEÑO ANTIGUO DEL FRS-R 1153 - Consulte la hoja de datos n.° 1018
FWA-(1000-4000)A 130 V, estilo americano, sin navajas 720001
FWA-(1000-4000)AH 130 V, curvas de prearco & corriente de paso 35785301
FWA-(35-60)A21F Curvas de prearco & corriente de paso, de 150 V, 21 x 51 mm 35785305
FWA-(5-30)A10F Curvas de prearco & corriente de paso, de 150 V, 10 x 38 mm 35785317
FWA-(5-60)A 150 V, de casquillos 720003
FWA-(70-1000) Curvas de prearco & corriente de paso, atornillables, de 150 V 35785310
FWA-(70-1000)A 150 V, estilo americano, de navajas 720002
FWC-(6-32)A10F Curvas de prearco & corriente de paso, 600 V, 10 x 38 mm 35785306
FWC-(6-32)A10F 600 V, de casquillos, 10 x 38 mm 720011
FWH-(.25-30)A6F 500 V, de casquillos, 6 x 32 mm 720038
FWH-(.25-7)A6F Curvas de prearco, de 500 V, 6 x 32 mm 35785256
FWH-(1-30)A14F Curvas de prearco & corriente de paso, de 500 V, 14 x 51 mm 35785298
FWH-(10-30)A6F Curvas de prearco, de 500 V, 6 x 32 mm 50955
FWH-(250-800)A Curvas de prearco & corriente de paso, atornillables, de 500 V 360
FWH-(35-1600)A 500 V, estilo de navajas tipo americano 720007
FWH-(35-200,1000-1600) Curvas de prearco & corriente de paso, atornillables de 500 V 35785304
FWH-(5-30)A14F 500 V, de casquillos, 14 x 51 mm 720008
FWJ-(20-30)A14F Curvas de prearco & corriente de paso, de 1000 V, 14 x 67 mm 35785315
FWJ-(20-30)A14F 1000 V, de casquillos, 14 x 67 mm 720028
FWJ-(35-2000)A 1000 V, estilo de navajas tipo americano 720027
FWJ-(35-600)A Curvas de prearco & corriente de paso, atornillables, de 1000 V 35785303
FWJ-(800-2000) Curvas de prearco & corriente de paso, atornillables, de 1000 V 35785309
FWK-(5-60)A 750 V, tipo norteamericano 720039
FWK-(5-60)A Curvas de prearco tipo norteamericano de 750 V 35785031
FWL-(20-30)A 1500 V/1250 V, curvas de prearco 35785109
FWL/FWS De casquillos 1500 V 2-30A 720040
FWP-(0-50)A14F Curvas de prearco & corriente de paso, de 700 V, 14 x 51 mm 35785307
FWP-(125-600)A Curvas de prearco & corriente de paso, atornillables, de 700 V 361
FWP-(20-100)A22F Curvas de prearco & corriente de paso, de 700 V, 22 x 58 mm 35785291
FWP-(20-100)A22F 700 V, de casquillos, 22 x 58 mm 720026
FWP-(35-100,700-1200) Curvas de prearco & corriente de paso, atornillables, de 700 V 35785308
FWP-(5-1200)A 700 V, estilo de navajas tipo americano 720012
FWP-(5-30)B Curvas de prearco & corriente de paso, atornillables, de 700 V 35785316
FWP-(5-50)A14F 700 V, de casquillos, 14 x 51 mm 720025
FWP-(amp)G14F_ Fusibles cilíndricos gR de 690 V, 14 x 51 mm, 4 a 50 amperios 10468
FWS-(2-15)A 1500 V/1250 V, curvas de prearco 35785109
FWX-(0-30)A14F Curvas de prearco & corriente de paso, de 250 V, 14 x 51 mm 35785302
FWX-(1000-2500)AH 250 V, curvas de prearco & corriente de paso 35785299
FWX-(35-2500)A 250 V, estilo de navajas tipo americano 720005
FWX-(35-800)A Curvas de prearco & corriente de paso, atornillables, de 250 V 359
FWX-(1-50)A14F 250 V, de casquillos, 14 x 51 mm 720006
Base portafusibles Bloques con terminales fijas centradas 720036
Bloques para fusibles Bloques modulares para fusibles 720033
GBA Con pin indicador, sin retardo de tiempo, de 1/4" x 1-1/4" 2012
Serie GBB Tubo de cerámica, de acción muy rápida, de 1/4" x 1-1/4" 2013
GBH/GBH-V De casquillos, 6 X 32, 500 V, 10-30 A 720042
GCF Fusibles de tubo de cerámica, de acción rápida, 5 x 25 mm 2086
GCM Fusibles de casquillos, de 5 x 25 mm 2087
Serie GDA/GDA-V Fusibles de tubo de cerámica, de acción rápida, 5 x 20 mm 2014
Serie GDB/GDB-V Fusibles de tubo de vidrio, de acción rápida, de 5 x 20 mm 2015
Serie GDC/GDC-V Fusibles de tubo de vidrio, con retardo de tiempo, de 5 x 20 mm 2016
GF BS88: atornillables, terminales centradas, de 84 x 212 mm 4103
GFA Fusible PC subminiatura, con puntas radiales 2035
GG BS88: atornillables, terminales centradas, de 84 x 268 mm 4104
GH BS88: atornillables, terminales centradas, de 84 x 198 mm 4108
GLD Con pin indicador, sin retardo de tiempo, de 1/4" x 1-1/4" 2012
GLN Fusible PC subminiatura, con puntas radiales 2035
GLQ/HLQ Fusible de acción rápida, portafusibles con rechazo 2033
GLR/HLR Fusible de acción rápida, portafusibles con rechazo 2032
GLX Fusible PC subminiatura, con puntas radiales 2035
Serie GMA/GMA-V Fusibles de tubo de vidrio, de acción rápida, de 5 x 20 mm 2017
Serie GMC/GMC-V Fusibles con retardo de tiempo medio, de 5 x 20 mm 2018 (antiguo) 4395 (nuevo)
Serie GMD/GMD-V Fusibles de tubo de vidrio, con retardo de tiempo, de 5 x 20 mm 2019
GMF/GRF/HLR Fusibles con retardo de tiempo, portafusibles sin rechazo 2031
GMQ/HLQ Fusible con retardo de tiempo, portafusibles con rechazo 2030
GMT Fusible indicador de acción rápida 5008
GMW/HWA Fusibles especiales de acción rápida y portafusibles 2058
Serie H250 Bloques para fusibles Clase H 250 V 1112
Serie H600 Bloques para fusibles Clase H 600 V 1113
HAC-R Fusibles limitadores de corriente, con retardo de tiempo 1038
Serie HB PCB Portafusibles (HBH, VHB, HBW) 2118
Serie HEB Portafusibles Tron en línea, para fusible de 13/32"x 1-1/2" 2127
Serie HEC Portafusibles en línea para fusibles SC 0-15A 2124
Serie HEG Portafusibles en línea para fusibles SC 25-30A 2124
Serie HEH Portafusibles en línea para fusibles SC 20A 2124
Serie HEJ Portafusibles en línea para fusibles SC 35-60A 2123
Serie HET Portafusibles en línea, para neutro sólido 2125
Serie HEX Portafusibles en línea, de 2 polos, para fusibles de 13/32" por 1-1/2" 2126
Serie HEY Portafusibles en línea, de 2 polos, para fusible Clase CC 2126
HEZ Portafusibles en línea, sumergible (IPX7), de 1 polo, Clase CC 2130
HFA/ HFA-HH Portafusibles en línea, sumergible, para fusibles de 1/4" x 1-1/4" 2115
Serie HFB Portafusibles en línea, sumergible, para fusibles de 1/4" x 1-1/4" 2102
HGA-C Portafusibles para fusibles con indicador 2134
HGC Portafusibles para fusibles con indicador 2135
Serie HHB Portafusibles en línea, de 1/4" x 7/8" a 1-1/4" 2103
HHC Portafusibles en línea, para fusibles de navajas 2107
HHD Portafusibles en línea. para fusibles de navajas 2107
Serie HHL Portafusibles en línea, para fusibles ATM 2128
Serie HHM Portafusibles en línea, para fusibles ATM 2128
HHT Portafusibles en línea, para fusibles de 5 x 15 mm o de 5 x 20 mm 2138
Serie HHX Portafusibles en línea, para fusibles Maxi 2129
HJL Portafusibles con indicador led, para fusibles de 1/4" x 1" 2121
Serie HK Portafusibles con indicador led, para montaje en tablero, para fusibles de 1/4" x 1-1/4" 2105
Serie HKP Portafusibles para montaje en tablero, para fusibles de 1/4" x 1-1/4" 2106
HLD/HLD-HH Portafusibles con indicador, para fusibles de 1/4" x 1-1/4" 2120
HLS Portafusibles para fusibles GMT 5010
HLT Portafusibles para fusibles GMT 5010
Serie HM Portafusibles en línea, para fusibles SFE 2122
HM250 y HM600_
Bloques modulares para fusibles de casquillos, Clase H de 250 V y 600 V, 30 A y 60 A
10289

250 V
HM25060-_MW12
HM25060-_MW14
HM25060-_MW24

600 V
HM60030-_MW14
HM60060-_MW12
HM60060-_MW14
HM60060-_MW24

Bloques modulares con distribución de energía, para fusibles Clase H(K): 1, 2 y 3 polos, clasificaciones de 30 y  60 A para fusibles de 250 V y 600 V 10490
HPC-D Portafusibles sumergibles, para montaje en tablero, de 13/32" x 1-1/2" 2109
HPD Portafusibles para montaje en tablero, de 13/32" x 1-1/2" 2108
HPF Portafusibles para montaje en tablero, de 13/32" x 1-1/2" 2114
HPG Portafusibles para montaje en tablero, de 13/32" x 1-1/2" 2108
HPM Portafusibles para montaje en tablero, de 13/32" x 1-1/2" 2112
HPS Portafusibles para montaje en tablero, de 13/32" x 1-1/2" 2113
HPS2 Portafusibles de dos polos, para montaje en tablero 2140
HPV Fusible fotovoltaico de 1000 VCD y portafusible en línea, para montaje de fusible, de 1-20 A 2157
Serie HR Portafusibles en línea, para fusibles SFE 2122
HRC form II Fusibles limitadores de corriente 4131
Serie HRK Portafusibles universal en línea, para fusibles de 1/4"x 7/8" a 1-1/4" 2111
Serie HTB Portafusibles para fusibles de 1⁄4" x 1 1⁄4" y 5 x 20 mm 2119
HTC Placa PC: portafusibles y bloques para fusibles 2110
HTC-10M Bloque para fusibles de 5 x 20 mm 2139
Serie HV Fusibles para alta tensión 6003
Serie J600 Bloque para fusibles Clase J 600 V 1114

J70100

Obsoleto: consulte la hoja de datos 10496 para obtener información sobre el sustituto recomendado

Bloque para fusibles Clase J 700 V, 100 A 1211
JCD-(amp)E Clasificación E para transformadores de tensión eléctrica y transformadores de potencial pequeños 6002
JCE-(amp)E Clasificación E para transformadores de tensión eléctrica y transformadores de potencial pequeños 6002
JCI-(amp)E Clasificación E para transformadores de tensión eléctrica y transformadores de potencial pequeños 6002
JCK/JCK-A Clasificación R para protección de circuitos de motores 6001
JCL/JCL-A Clasificación R para protección de circuitos de motores 6001
JCQ-(amp)E Clasificación E para transformadores de tensión eléctrica y transformadores de potencial pequeños 6002
JCT-(amp)E Clasificación E para transformadores de tensión eléctrica y transformadores de potencial pequeños 6002
JCW-(amp)E Clasificación E para transformadores de tensión eléctrica y transformadores de potencial pequeños 6002
JJN Fusibles Limitron Clase T, de acción rápida, de  300 V
1025
JJS Fusibles Limitron Clase T, de acción rápida, de 600 V
1029
JKS 1-60A Fusibles Limitron Clase J, de acción rápida, de 600 V
1026
JKS 70-600A Fusibles Limitron Clase J, de acción rápida, de 600 V
1027
JM600_
Bloques modulares para fusibles de casquillos, Clase J, de 600 V, 30 A y 60 A 10289
JM60_ Bloques modulares para fusibles Clase J, de 1, 2 y 3 polos en clasificaciones de 30, 60, 100, 200, 400 y 600 A 10488
JM60030-_MW14
JM60060-_MW12
JM60060-_MW14
JM60060-_MW24
JM60100-_MW14
JM60200-_MW16
JM60400-_MW16
JM60400-_MW26
Bloques modularescon distribución de energíapara fusibles Clase J, de 1, 2 y 3 polos en clasificaciones de 30, 60, 100, 200 y 400 A 10192
JM70100-_CR Bloques modulares para fusibles IEC de 22x58 mm, de 700 V 10496
JM70100-_MW_ Bloques modulares con distribución de energía, para fusibles IEC de 22 x 58 mm, de 700 V 10496
Serie JP Bloques tipo piramide, para fusibles Clase J 1108
JT(N)600 Portafusibles Clase J, con sistema de protección, libre de contacto accidental 1152
Bloques de unión Bloques terminales sin alimentación directa a través de pernos 2070
Serie K Limitadores de cable 1042
KAC-(1-1000)A 600 V, estilo de navajas y de casquillos tipo americano 720009
KAZ Actuador y bloque para fusibles 2021
KBC-(35-800)A 600 V, estilo de navajas tipo americano 720010
KGJ, KGJ-E Fusibles Limitron con indicador, para capacitores 1046
KLM Fusibles miniatura de acción rápida, de 13/32" x 1-1/2" (10 x 38 mm), 600 Vca/cd, 1/10 2020
KLU Fusibles Limitron Clase L con retardo de tiempo
1013
KRP-C 2001-6000 Fusibles Low Peak Clase L, con retardo de tiempo
1009
KRP-C 601-2000 Fusibles Low Peak Clase L, con retardo de tiempo
1008
KRP-CL Fusibles HI-CAP Clase L, con limitación de corriente, 225-600 A 1016
KTK Fusibles Limitron, de acción rápida, 13/32" x 1-1/2" 1011
KTK-R Fusibles Limitron Clase CC, de acción rápida
1015
KTN-R Fusibles Limitron Clase R, de acción rápida, 250 V
1043
KTQ Fusibles de casquillos, de acción rápida, de 13/32" x 1-3/8" 2045 - Descontinuado
KTS-R Fusibles Limitron Clase R, de acción rápida, de 600 V
1044
KTU Fusibles Limitron Clase L, de acción rápida
1010
KWN-R (250 Vcd) y KWS-R (600 Vcd) Limitron Clase Rk1, CD, de acción rápida , 250 Vcd y Clase Rk1, CD, 600 Vcd clasificaciones de hasta 60 A 10413
LCT(6-20) 240 V, estándar británico 720004
LCT(6-20) BS88:4 curvas de prearco & corriente de paso, 240 V 35785296
LET(25-180) 240 V, estándar británico 720004
LET(25-180) BS88:4 curvas de prearco & corriente de paso, 240 V 35785293
LKN/LKS
Eslabones fusibles  para repuesto de fusibles renovables REN de 250 V y RES de 600 V en clasificaciones de 1 a 600 A 1028
LMMT(400-900) 240 V, estándar británico 720004
LMMT(400-900) BS88:4 curvas de prearco &corriente de paso, 240 V 35785295
LMT(160-450) 240 V, estándar británico 720004
LMT(160-450) BS88:4 curvas de prearco & corriente de paso, 240 V 35785294
LP-CC Fusibles Low-Peak Clase CC, con retardo de tiempo 1023
LPJ 0-60 Fusibles Low-Peak Clase J, con retardo de tiempo, de doble elemento, de 0 a 60 A 1006
LPJ 70-600 Fusibles Low-Peak Clase J, con retardo de tiempo, de 70 a 600 A 1007
LPN-RK 1/10-60A Fusibles Low-Peak Clase Rk1, de doble elemento, con retardo de tiempo, de 250 V
1003
LPN-RK 70-600A Fusibles Low-Peak Clase Rk1, de doble elemento, con retardo de tiempo, 250 V
1004
LPS-RK 0-60 Fusibles Low-Peak Clase Rk1, de doble elemento, con retardo de tiempo, 600 V
1001
LPS-RK 70-600A Fusibles Low-Peak Clase Rk1, de doble elemento, con retardo de tiempo, 600 V
1002
LPT Low-Peak Clase T 1031
MÁX. Fusible MAXI de navajas 2049
MCR Obsoleto: consulte la hoja de datos 4074 de la división Electronics para obtener detalles 2003
MDA/MDA-V Tubo de cerámica, con retardo de tiempo, de 1/4" x 1-1/4" 2002
MDL/MDL-V Fusible de vidrio, con retardo de tiempo, de 1/4" x 1-1/4" 2004
MDQ/MDQ-V Fusibles de tubo de vidrio, de casquillos, de doble elemento, con retardo de tiempo, de 1/4" 2044
MIC Fusibles suplementarios, de acción rápida con pin indicador, de 13/32" x 1-1/2", 250 Vac
10246
MIL-C-17361 Listado de productos calificados para uso militar: unidades de fusibles con interruptores automáticos 1215
MIL-F-15160 Listado de productos calificados para uso militar: fusibles, instrumentos, energía y teléfono 2089
MIL-F-19207 Listado de productos calificados para uso militar: portafusibles para montaje en tablero 1214
MIL-F-21346 Listado de productos calificados para uso militar: portafusibles y bloques para fusibles 1213
MIL-F-23419 Listado de productos calificados para uso militar: tipo de instrumento, fusibles probados para condiciones ambientales 2090
MIL-F-5372 Listado de productos calificados para uso militar: limitadores para aeronaves 2088
MIL-F-5373 Listado de productos calificados para uso militar: bloque limitador para aeronaves 1212
MIN Fusible de acción rápida, con pin indicador, de 13/32" x 1-1/2" de 250 Vca 2047
MIS Fusible suplementario, con pin indicador, sin retardo de tiempo, de 12/32" x 2" 600 Vac 2021
MMT (180-710) BS88:4 curvas de prearco & corriente de paso, 690 V 35785311
MMT (180-710) 660 V, estándar británico, BS88 720024
MPF Fusibles multipolo automotrices, de 32 VCD y 58 VCD: reemplazos directos para equivalentes EOM 10602
MT (160-355) BS88:4 curvas de prearco &corriente de paso, 690 V 35785313
MT (160-355) 660 V, estándar británico, BS88 720024
Serie MV055 Fusibles con Clasificación E de 5.5 kV 6700 - sustituido por la hoja de datos n.° 10351
Serie MV155 Fusibles con Clasificación E de 15.5 kV 6701 - sustituido por la hoja de datos n.° 10353
MWO Fusible de cerámica, con retardo de tiempo, de 1/4 x 11/4" 2022
MXS Derivación MAX 2077
NDN63 y NDN111 Bloques de alimentación, de tres polos, con alta SCCR 10615
Fusibles NH - 500 Vca NH tamaño 000 a 4, Clase gG/gL, 2 a 1250 A 10164
Fusibles NH - 690 Vca Tamaños NH tamaño de 000 a 4, Clase gG/gL 720109
NH - 500Vca NH tamaño 000 a 4, Clase gG/gL,  2 a 1600 A
4173 - sustituido, consulte la hoja de datos n.° 720109 para versiones de CA y n.° 10164 para versiones de CD
Fusibles NH - HRC Fusibles HRC: tamaño 000 a 4 9003
Fusibles NH DIN, con doble indicador Fusibles NH DIN, con doble indicador 2142
NITD BS88: atornillables, con terminales desplazadas, de 13.8x54.5 mm 4106
NON Fusibles Clase H y K5, para protecciones básicas, de 250 V
1030
NOS Fusibles Clase H y K5, para protecciones básicas, de 600 V
1030
NSD BS88: de navajas, terminales desplazadas de 13.8 x 58.7 mm 4100
Tipo NZ Fusibles Neozed 4124
OPM-1038 Módulo serie Optima 1038, sin interruptor 1102
OPM-1038SW Módulo OPTIMA OPM-1038 para protección contra sobrecorrientes: portafusibles e interruptor desconectador para fusibles de 13⁄32 x 1-1⁄2 (10 mm x 38 mm) 1103
OPM-CC Módulo Optima para protección contra sobrecorriente Módulo 1100: el sustituto recomendado es la hoja de datos de la serie OPM-1038P: 1102 o la hoja de datos de la serie OPM-NG: 1109
OPM-NG-SC3 & SM3 Módulo de trs polos, para protección contra sobrecorriente 1109
OPM-SW Interruptor Optima 1101: el sustituto recomendado es la hoja de datos de la serie OPM-1038RSW: 1103
OSD BS88: atornillable, terminales desplazadas, de 21.4 x 95 mm 4107
Serie PC-Tron Fusibles con placa para circuito impreso 2034
PCT Portafusibles con placa para circuito impreso para fusibles GMT 2116
PCT (HLS, HLT) Portafusibles para fusibles GMT 5010
PCT-A Portafusibles con placa para circuito impreso para fusibles GMT 2117
PDB__ Bloques para distribución de energía, abiertos, Listados UL, con alta SCCR 10537
PDBFS__ Bloques para distribución de energía, cerrados, Listados UL, con alta SCCR 10536
PMP Tablero Quik-Spec™ Power Module™ serie Bussmann 1146
PON Fusibles estándar tipo P & D 4126
PS Interruptor de módulo de potencia 1145
PS (piezas de repuesto) Piezas de repuesto para interruptor del módulo de potencia 10669
PV Fusible fotovoltaico 10 x 38 mm, 1000 Vcd, 1 a 30 A
10121
PV-_A14F Fusibles fotovoltaicos de casquillos, 14x65 mm, de 1000 Vcd y 1100 Vcd, en clasificaciones de 15 a 32 A 720132
PV-_A14L_ Fusibles fotovoltaicos de casquillos, 14x65 mm, de 1300 Vcd y 1500 Vcd, en clasificaciones de 15 a 32 A 720139
PV-_ANH_ Fusibles NH fotovoltaicos, de navajas y atornillables, tamaño 1, 2 y 3 de 1000 VCD, en clasificaciones de 32 a 400 A 720133
PV_XL Fusibles XL fotovoltaicos, de navajas y atornillables, tamaño 01, 1, 2 y 3, de 1000 VCD y 1500 VCD, en clasificaciones de 50 a 400 A
10201
PVM Fusible miniatura fotovoltaico, de 600 Vcd 2153
PVS-R Fusible fotovoltaico de acción rápida, Listado UL, de 600 Vca/cd 4203
QSCP: hasta 400 A
Tablero de coordinación Quik-Spec para sistemas de hasta 400 A
1159 (antiguo) 1160 (nuevo)
QSCP: de 600 hasta 1200 A Tablero de coordinación Quik-Spec para sistemas de hasta 600 a 1200 A 1171
Serie R250 Bloque para fusibles Clase R 250 V 1110
Serie R600 Bloque para fusibles Clase R 600 V 1111
REN/RES
Fusibles renovables REN de 250 V y RES de 600 V en calificaciones de 1 a 60 A 1028
RFEE (250-315) 660 V, estándar británico: BS88 720024
RM250 y RM600
Bloques modulares para fusibles de casquillos Clase R de 250 V y 600 V, de 30 y 60 A 10289
250 V
RM25060-_MW12
RM25060-_MW14
RM25060-_MW24

600 V
RM60030-_MW14
RM60060-_MW12
RM60060-_MW14
RM60060-_MW24

Bloques modualres con distribución de energía para fusibles Clase R: 1, 2 y 3 polos en capacidades de 30 y  60 A para fusibles de 250 V y 600 V
10491

RM25_, 250 V, de 30 a 600 A

RM60_, 600 V, de 30 a 600 A

Bloques modulares para fusibles Clase R; 1, 2 y 3 polos en capacidades de 30, 60, 100, 200, 400 y 600 A para fusibles de 250 V y 600 V 10489
Reductores para fusibles Reductores para fusibles Clase H, J, K & R 1118
S Fusibles tipo tapón, de doble elemento, con retardo de tiempo 1032
S-8000 Bloques para fusibles de 1/4" x 1-1/4" 2101
Serie S500 Fusibles de tubo de vidrio, de acción rápida, de 5 x 20 mm 2052
Serie S501 Fusibles de tubo de cerámica, de acción rápida, 5 x 20 mm 2051
Serie S504 Fusibles de tubo de vidrio, con retardo de tiempo, de 5 x 20 mm 2036
Serie S505 Fusibles de tubo de cerámica, con retardo de tiempo, de 5 x 20 mm 2037
Serie S505H Fusibles con retardo de tiempo, de 400 Vcd/500-600 Vca, 5 x 20 mm 4406
Serie S506 Fusibles de tubo de vidrio, con retardo de tiempo, de 5 x 20 mm 4332
SAMI Cubiertas para fusibles, con indicador opcional 1204
Guía SAMI-1 Guía de recorte SAMI-1 12041
Guía SAMI-2 Guía de recorte SAMI-2 12042
Guía SAMI-3 Guía de recorte SAMI-3 12043
Guía SAMI-4 Guía de recorte SAMI-4 12044
Guía SAMI-5 Guía de recorte SAMI-5 12045
Guía SAMI-6 Guía de recorte SAMI-6 12046
Guía SAMI-8 Guía de recorte SAMI-8 12048
Guía SAMI-9 Guía de recorte SAMI-9 12049
Serie SD_XL-S-PV Bloques serie SB para fusibles fotovoltaicos XL 10066
Serie SD Bases para fusibles NH tamaño 000 a 4 10163
Serie SD: consulte la hoja de datos n.° 10163
Bloques serie SD para fusibles fotovoltaicos NH 720149
SC Fusibles Clase G con rechazo por tamaño para uso general 1024
SCV Fusibles con retardo de tiempo, con puntas radiales 1124
SFC Gabinete para fusibles de repuesto 1119
SFE Fusible de tubo de vidrio para automóviles 2059
SL Fusibles tipo tapón, con retardo de tiempo 1033
SPH_ Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD), Tipo 1, SurgePOD HEAVY DUTY, listado UL 1449 4.ª edición. Este producto es obsoleto.

Hoja de datos n.° 2163

Hoja de instalación n.° 3A1984

Serie SR-5 Fusibles subminiatura con retardo de tiempo (final de vida útil) 4347
SSD BS88: fusible de navajas con terminales desplazadas, de 12 x 48 mm 4105
STD BS88: fusible atornillable con temrinales desplazadas, de 12 x 47 mm 4123
Cuerpo cuadrado DIN 43 653 1000 V (IEC/U.L.) 50-400 A 720058
Cuerpo cuadrado DIN 43 654 1000 V (IEC/U.L.) 160-630 A 720059
Cuerpo cuadrado DIN 43 655 1000 V (IEC/U.L.) 250-800 A 720060
Cuerpo cuadrado DIN 43 656 1000 V (IEC/U.L.) 315-1400 A 720061
Cuerpo cuadrado con contactos al ras 1000 V (IEC) 160-630 A 720078
Cuerpo cuadrado con contactos al ras 1000 V (IEC) 250-800 A 720079
Cuerpo cuadrado con contactos al ras 1000 V (IEC) 315-1400 A 720080
Cuerpo cuadrado con contactos al ras 1000 V (IEC) 50-400 A 720077
Cuerpo cuadrado con indicador Sistema indicador para fusibles semiconductores tipo Europeo 720035
Cuerpo cuadrado tipo US >1000 V (IEC) 160-630 A 720094
Cuerpo cuadrado tipo US 1000 V (IEC) 315-1400 A 720095
Cuerpo cuadrado tipo US 1000 V (IEC) 50-1400 A 720095
Cuerpo cuadrado tipo US 1000 V (IEC) 50-400 A 720093
T Fusibles tipo tapón, de doble elemento, con retardo de tiempo 1034
TB300-03SP Bloques terminales de doble fila, de tres polos, con alta SCCR 10616
Serie T300 Bloques para fusibles Clase T de 300 V 1115
Serie T600 Bloques para fusibles Clase T de 600 V 1116
TC Fusibles TC tipo tapón 1039
TCF/TCF_RN Fusibles Low-Peak CUBEFuse Clase CF con y sin indicador 9000
TCFH_N Portafusibles para fusibles Low-Peak CUBEFuse 9007
TDC 600 Acción rápida, 600 V, 1/4" x 1" 2081
Serie TDC10/TDC11 Fusibles de tubo de vidrio, de 1/4" x 1-1/4" 2043
TDC180 Fusible tipo tapón estilo británico 2042
TEL-350MA Fusible especial: 600 VCD, 350 mA 5015
TL Fusibles tipo tapón, con retardo de tiempo 1035
TP158HC Interruptor desconectador con fusible Telpower 5021
TP15900-4 Sistema de protección de distribución CD Telpower 5001
TP15900-4W Interruptor desconectador con fusible Telpower 5019
TP15914 Interruptor desconectador de 4 polos 5011
TPA Fusibles para sistemas de distribución de energía de CD 5012
TPB Fusibles para sistemas de distribución de energía de CD 5025
TPC & TPCDS Interruptor desconectador compacto, con fusible Telpower 5023
TPH Fusibles para sistemas de distribución de energía de CD 5024
TPHCS800-X Interruptor de alta corriente Telpower 5020
TPJ Fusibles para sistemas de distribución de energía de CD 5016
TPL Fusibles para sistemas de distribución de energía de CD 5005
TPM & TPMDS Interruptor desconectador con fusible miniatura Telpower 5022
TPN Fusibles para sistemas de distribución de energía de CD 5006
TPS Fusibles para sistemas de distribución de energía de CD 5009
TPSFH Portafusibles de repuesto Telpower 5014
TPTVS Supresor de sobrentensiones transitorias Telpower 5029
TPW & TPWDS Interruptor desconectador con fusible de doble ancho Telpower 5028
TRF Fusibles para trenes, de 1000 Vcd 9005
TVS Supresor de sobretensiones transitorias (descontinuado) 9006
TVSS Limitadores de supresión de sobretensiones transitorias 2141
VLB Interruptor desconectador vertical NH con fusibles 4169
W Fusibles tipo tapón de acción rápida 1036