Descargar documento () de 20
Soluciones de tirante sísmico

Accesorios de sistemas de refuerzo de cable

Los sistemas de refuerzo de cable sísmico TOLCO son ideales para proyectos con tramos de caída extendidos o con espacio limitado para el refuerzo sísmico. Se requiere refuerzo de cable cuando se combinan con aislamiento de vibración.

Solución de kit de cable sísmico

El sistema de kit de refuerzo de cable sísmico de la serie B-Line es hasta un 50 % más rápido de instalar en comparación con los métodos de refuerzo de cable tradicionales. Los kits de cables sísmicos son probados por un laboratorio independiente y están diseñados para reforzar equipos no estructurales y sistemas de distribución para reducir los daños al mínimo en un evento sísmico.

  • El kit incluye conjunto de cables y abrazadera KwikWire.
  • SKU con corte a medida en kits de 3,05 m o 6,1 m (10 o 20 ft)
  • Etiquetas de colores para verificación visual del tamaño correcto del cable
  • Se envuelve rápidamente alrededor de la vigueta de barra en celosía; no se requiere perforación.
  • La abrazadera no requiere herramientas para su instalación.

Accesorio de refuerzo de cable oscilante superior (Fig. 990 de TOLCO)

Diseñado para fijarse a la estructura o a la unión estructural; se usa con cable de aeronave galvanizado preestirado con núcleo de 7 x 19 hebras. El diseño exclusivo permite que el cable se deslice fácilmente en la abertura del arco frontal de gran tamaño y se monta en cualquier ángulo de la superficie. Las tuercas hexagonales desmontables garantizan la verificación del torque y la instalación adecuados.

Accesorio de refuerzo de cable oscilante inferior (Fig. 991 de TOLCO)

Diseñado para fijarse a la varilla del colgador; se usa con cable de aeronave galvanizado preestirado con núcleo de 7 x 19 hebras. El exclusivo diseño de yugo de “conexión rápida” se adapta a diferentes tamaños de varilla y permite la instalación rápida del yugo en la varilla del colgador para instalaciones nuevas y de reacondicionamiento. Al ajustar el tornillo de fijación de punta cónica hasta que la cabeza se desprenda garantiza la instalación correcta de la varilla con el torque correcto. El diseño apilable permite la instalación de refuerzos laterales y longitudinales, así como refuerzos opuestos, para instalar fácilmente en una sola varilla de colgador, sin desmontaje.

Preaprobación OPM-0052-13 de OSHPD

Nuestra preaprobación OPM-0052-13 de OSHPD ofrece productos sísmicos TOLCO y productos de la serie B-Line para el Código de Construcción de California 2013 y 2016 y el Código Internacional de Construcción 2012 y 2015. Use nuestras pautas de ingeniería sísmica preaprobadas para ayudar con el diseño de su próximo proyecto, la disposición de los refuerzos y el paquete de envío para tuberías, ductos, conductos, bandejas de cables y otros sistemas. Los ingenieros sísmicos de TOLCO contribuyeron a desarrollar métodos de ensayos de OPM con OSHPD, y es la única preaprobación que incluye abrazaderas de sujeción de bandejas de cables.
Especificaciones
Desde hace más de 60 años, Eaton ha fabricado refuerzos sísmicos TOLCO y bandejas de cables de la serie B-Line, sistemas de montantes, colgadores de tuberías y más, que sostienen aplicaciones eléctricas, mecánicas, de plomería y de protección contra incendios.  Eaton también proporciona servicios de ingeniería sísmica para ayudar a los clientes desde antes de la oferta hasta la inspección.  Para obtener más información sobre nuestra línea completa de productos, herramientas y servicios de refuerzo sísmico, consulte la información a continuación o comuníquese con nosotros.

Refuerzos sísmicos para aplicaciones mecánicas, eléctricas y de plomería (MEP)

Aplicaciones de aspersores contra incendios

Servicios

  • Servicios de ingeniería sísmica
  • Solicite una cotización.

Herramientas

Descargar enlaces