Los fusibles Clase CC serie Bussmann establecen el estándar de desempeño de fusibles Clase CC en la industria. Bussmann, reconocida por su rendimiento superior, tiene el producto adecuado para sus necesidades de protección de circuitos y equipos. Estos fusibles de 600 V, con capacidad interruptiva (IR) de 200 000 A, con clasificación para circuitos derivados, ofrecen una protección excepcional en el tamaño más pequeño de cualquier Clase de fusibles UL. Elija entre la máxima protección proporcionada por nuestros fusibles LP-CC Low-Peak, el retardo de tiempo de nuestros fusibles FNQ-R para su transformador de control y aplicaciones de control similares, o la protección de acción rápida de nuestros fusibles KTK-R Limitron para circuitos especializados como la protección de luminarios.
Su búsqueda  "" no arrojó coincidencias de documentos ni productos.