資料をダウンロードする () の 20
押しボタンとシグナルタワー

RMQ コンパクトシリーズ

Eaton MoellerシリーズRMQコンパクトソリューションのコマンドおよび表示デバイスを使用し、よりコンパクトで信頼性の高い機械を設計することで、競争力を強化します。背面は非常に高い保護等級(IP65)を備えており、機械本体に柔軟かつ直接統合できます。エラーがなく省スペースのプラグアンドプレイ接続により、開発コストと接続時間を節約できます。ケーブル、コネクタ、およびハウジングは、これらの一体型デバイスにすでに統合され、恒久的に取り付けられています。

保護クラス:
IP65(背面)
接続:
ケーブル端末加工済み
アセンブリ:
迅速&簡単

主要機能

  • 保護等級:前面IP69Kまで、背面IP65まで
  • M12またはオープンエンドケーブル(リード線ソリューション)を使用した事前設定済みのケーブル接続部 
  • ケーブル長:20cm、50cm、1m、3.5m
  • 22mmまたは30mmの取付け穴径は、Flat Designにも適用
  • 前面エレメント:押しボタン、照光式押しボタン、表示灯、非常停止ボタン
  • AS-iやSmartWire-DTTMなどのフィールドバスシステムに直接接続

コンパクトなソリューション、堅牢なコンポーネント

RMQ コンパクトソリューションデバイスは、過酷な産業環境の要件を満たします。前面と背面の両方に高い保護性能を備えているため、機械室内に直接接続できます。特殊な筐体により、塵、水、洗浄剤、およびその他の微粒子の侵入を防止します。

過酷な環境向けのコンパクトな非常停止ソリューション

RMQコンパクトソリューションファミリーの非常停止ボタンは、遠隔非常停止機能が必要な場合に最適なソリューションです。非常停止ボタンは前面と背面の両方で高い保護性能を備えているため、機械室内に接続できます。たとえば、木工機械や、細かい粉塵や液体に敏感な機械工具の横に接続できます。

実証済みの品質&革新的な設計

イートンのモジュラーシステムにより、前面エレメントの寸法、材料、色をお客様の用途に合わせて調整できます。RMQコンパクトソリューションには、22mmと 30mmの取付け径があります。

MCIマルチカラーライトインジケータのさまざまなカラーオプションによって、機械の状態を迅速に検出できます

RMQコンパクトソリューションMCIバージョンでは、最大で5種類の色と2種類の点滅設定を使用して、機械の状態を視覚化できます。以前は複数のデバイスが必要だったところも、1つのマルチカラーLEDエレメントで必要なすべての信号を表示できるようになりました。

設定が容易、柔軟性のある銘文

構成ツールは、RMQファミリーのさまざまなパイロットデバイスを選択して組み合わせるのに役立ちます。統合されたラベルエディタにより、RMQパイロットデバイスを柔軟かつ迅速に低コストで個別に調整することができます。ラベルエディタでは、個別の顧客およびプロジェクト向けの銘文作成をサポートしています。

未来のヒューマンマシンインターフェース

次世代の機械操作者は、個人が私生活で使って慣れ親しんでいるモバイルデバイスの基準に合うヒューマンマシンインターフェースを期待しています。職場環境では、新しいスマートデバイスが管理や流通の領域だけでなく、より多くの分野に登場しています。

Eaton Moellerシリーズ ― 100年の歴史

モータの始動、制御、保護において100年以上の経験を持つEaton Moellerシリーズは、より信頼性が高く効率的で安全かつ持続可能な方法でエネルギーを使用するために役立つ、実績のある製品ポートフォリオをご提供します。

RMQコンパクトシリーズ

見た目以上のもの

ダウンロードリンク
X
Download Close