Siamo pronti a risolvere le sfide della tua lavorazione con la cartuccia filtrante melt-blown LOFTREX, che può gestire temperature d’esercizio elevate (fino a 248 °F o 120 °C):
| Tipo di cartuccia filtrante | LOFTREX Nylon |
|---|---|
| Materiale del filtro | Poliammide 6.6 |
| Capacità di ritenzione |
1, 3, 4, 10, 12, 50, 75, 100 |
| Efficacia di ritenzione | 90% |
| Lunghezza (valore nominale) | 9,75", 10", 20", 29,25", 30", 40" |
| Temperatura massima d’esercizio | 248 °F (120 °C) |
| Differenza di pressione massima nella direzione del flusso | 36 psid a 70 °F (2,3 bar a 21 °C) |
La vasta gamma di cartucce filtranti per processi industriali di Eaton offre soluzioni omogenee, convenienti e dalle prestazioni elevate sia per le applicazioni industriali comuni sia per gli impieghi più complessi: dalla pre-filtrazione dell’acqua a purezza elevata fino alla filtrazione finale di smalti e vernici, passando per la filtrazione totale di diverse sostanze chimiche.
Compilando e inviando il modulo, accetto che i dati personali da me forniti possano essere condivisi con Eaton Corporation plc in Irlanda, Eaton Corporation negli Stati Uniti d’America, Eaton Cummins Automated Transmission Technologies e con i distributori Eaton, e accetto di essere contattato per telefono o per e-mail dai distributori Eaton e/o da agenzie terze che collaborano con Eaton, allo scopo di indirizzare e rispondere alle domande del modulo sottostante. Qualsiasi utilizzo dei miei dati personali avverrà in conformità alle leggi pertinenti in vigore sulla privacy ed alla linea di condotta Eaton sulla privacy.
Scarica subito la guida alle cartucce filtranti.